실리콘 고무는 주방 용품부터 정밀 부품까지 사용되는 고기능 고무입니다. 뛰어난 내열성과 유연성으로 인해 「고무 속에서도 특별한 존재」라고 칭해지는 한편, 독특한 성질과 주의점도 존재합니다. 이번 내용에서는 실리콘 고무의 특성, 장단점, 용도, 가공 포인트를 해설합니다. 목차 실리콘 고무의 정의 실리콘 고무의 특성... (2025/11/05)
금형은 문자 그대로 금속으로 만들어진 형태입니다. 금속 가공에서는 주조나 단조, 프레스나 판금 등에 금형이 사용됩니다. 수지 가공에서는 사출 성형의 금형이나 고무 성형의 금형에도 사용되고 있습니다. 그러나 금형의 용도는 매우 넓고, 펠트나 FRP의 성형 외에, 펄프 몰드 등 다양한 장소에서 사용되고... (2024/07/19)
사출 성형은 같은 형태의 수지 부품을 대량으로 생산하기에 적합한 가공법 입니다. 여기에서는 사출 성형에 의한 수지 가공의 대표적인 불량과 대책을 소개합니다. 성형 시의 조건이나, 금형의 상태, 부품의 형상에 따라서는 성형 시 트러블(불량)이 발생하는 경우가 있습니다. 여기에서는 사출 성형에 있어서의 대표적인... (2024/06/19)
수지 제품의 대부분은 금속으로 만들어진 금형 안에 녹은 수지를 압력을 가하면서 흘려 넣는 사출 성형이라는 방법으로 만들어져 있습니다. 이번에는 사출 성형에 사용하는 금형에 대해 설명합니다. 금형의 정의 금형은 녹인 수지를 흘려보내기 위한 "틀"입니다. 사출 성형에 사용되는 금형은 흔히 '붕어빵의 틀'에... (2024/06/19)
제품을 제조하기 위해 우리는 다양한 재료를 다양한 방법으로 가공하고 있습니다. 예를 들어 재료를 자르거나 깎거나 하는 절삭 가공이나 재료 끼리를 연결하는 접합 등도 가공 방법 중 하나 입니다. 이번에는 가공법 중에서도 틀을 사용한 성형 가공 (단조·주조·프레스·수지 성형)에 대해 소개합니다. 성형... (2024/06/14)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)