생산 기술의 업무에는 지그의 설계와 제작, 유지 및 보수가 있습니다. 또한 가공 지그나 조립 지그는 제품 개발 프로세스의 후반으로 항상 단납기가 요구되므로 최소한의 가공 기계가 있어야 합니다. 가공 기계의 종류 소형 기기나 소형 가전에 관한 지그를 설계·제작하는 생산 기술을 소재로... (2022/09/01)
일반적으로 부품 조달은 구매부문이 주간으로 실시하고 제품을 생산하지만 생산기술부문에서도 부품을 조달하여 생산 공정에 필요한 지그나 공구를 준비합니다. 생산기술부문에는 설계부터의 요건과 제조부터의 요건을 동시에 만족시키는 지그 설계와 부품 조달이 요구됩니다. 구매부문과 생산기술부문의 부품 조달이 다르다 구매부문의 부품 조달 생산 계획에 맞춘... (2022/09/01)
제조업에서 매우 중요한 역할을 담당하는 생산 기술. 생략하여 「생기」라고도 불립니다. 그러나 제조업에 종사하지 않는 사람에게는 별로 알려지지 않은 부문이기도 합니다. 이번에는 제조업의 숨은 공로자, 생산 기술의 작업에 대하여 해설합니다. 생산 기술이의 정의 생산 기술을 한마디로 나타내면 「설계와 제조를 연결하는 일」입니다.... (2022/09/01)