피삭성이 뛰어난 C3604는 자동차 부품이나 전자기기의 단자, 정밀 기구 부품 등 폭넓은 용도로 채용되고 있는 황동 재료입니다. 취급 용이성과 양산성을 겸비하는 한편, 납이 포함되어 있기 때문에 RoHS 등의 환경 규제에 대응한 대체재 검토도 진행되고 있습니다. 이번 내용에서는, C3604의 특성이나 장점·단점,... (2025/07/31)
제조업의 설계 및 개발 담당자에게 있어 금형이나 기계부품의 재료선정은 제품의 품질과 수명을 좌우하는 포인트입니다. 그 중에서도 합금공구강 SKD11은 뛰어난 고경도와 내마모성으로 금형이나 정밀부품에 많이 사용되고 있는 재료입니다. 다만 SKD11의 성능을 이끌어내려면 깊은 지식이 필요합니다. 이번 내용에서는 SKD11의 기본 특성이나 장점·단점을... (2025/07/07)
고객으로부터 보다 선정되고 회사의 이익을 높이기 위해서는 제품의 가격은 가능한 한 저렴하게 유지하고 싶습니다. 싼 재료를 찾거나 싸게 가공해 주는 업자를 찾는 것도 중요합니다만, 여기에서는 설계로 할 수 있는 비용 절감의 기본을 소개합니다. 목차 부품 형상을 설계할 때 조심 조립... (2024/10/15)
가공 가능한 공차는 절삭이나 판금, 선반 등의 기계 가공 방법에 따라 다릅니다. 설계, 가공, 자재 담당자는 각 가공법에 따라 가공이 가능한 공차의 기준에 대한 지식을 갖춰야 합니다. 이번에는 주요 3가지 가공법별로 가공이 가능한 공차를 소개하겠습니다. 수지의 가공 가능한 공차 수지의... (2022/09/01)
선반은 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있는 기계입니다. 물레와 같이 봉재를 회전시키면서 바이트라는 커터로 직경부를 가공합니다. 선반을 이용한 가공은 숙련자와 초심자의 마감에 차이가 나기 쉽고 그만큼 능숙하게 가공하려면 요령이 있어야 합니다. 가공 요령: 소재를 척에 장착한다 선반에는 봉재를 고정하기... (2022/09/01)
생산 기술의 업무에는 지그의 설계와 제작, 유지 및 보수가 있습니다. 또한 가공 지그나 조립 지그는 제품 개발 프로세스의 후반으로 항상 단납기가 요구되므로 최소한의 가공 기계가 있어야 합니다. 가공 기계의 종류 소형 기기나 소형 가전에 관한 지그를 설계·제작하는 생산 기술을 소재로... (2022/09/01)
「제거 가공」은 금속의 대표적인 가공 방법 중 하나입니다. 제거 가공으로 가공된 금속은 전기 제품이나 조리 기기, 항공기, 기타 공업 용도 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 이번에는 「제거 가공」에 대하여 소개합니다. 제거 가공이란? 제거 가공은 금속 재료의 불필요한 부분을 제거하여... (2022/09/01)