2025년 5월 12일부터 관용 (테이퍼) 나사의 자동견적 서비스가 출시 됩니다. 관용 나사(Pipe Thread)는 파이프나 파이프 피팅을 연결할 때 사용하는 나사산으로, 주로 배관 시스템에 사용됩니다. 기존에는 담당자 견적을 통해서야 견적이 가능했었는데요. 이제부터는 고객님들의 편의성 증대와 메비 서비스의 효율성을 더 높이기 위해, 즉시 견적이... (2025/05/08)
기계는 다양한 부품으로 구성되어 있습니다. 그 중에서도 나사나 스프링, 기어와 같이 공통된 이름이 붙은 것을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계를 하기 위해서는 기계 요소의 기능이나 강도에 관한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 따라서 이번에는 기계 요소 중에서「나사」와 「볼트」의 기능에 대해서... (2022/09/01)