수지 가공 중에서도 대표적인 플라스틱의 사출 성형은, 따뜻하게 녹인 수지를 금속으로 만든 금형에 주입합니다. 이번은 사출 성형에는 빠뜨릴 수 없는 금형의 제작 방법에 대해 소개합니다. 1.금형의 대략적인 형태를 만든다 황삭(전가공)으로부터 머시닝 가공 금형은 이름대로 "금속"의 "형"입니다. 금형은 블록 모양의 금속... (2024/07/19)
금형은 문자 그대로 금속으로 만들어진 형태입니다. 금속 가공에서는 주조나 단조, 프레스나 판금 등에 금형이 사용됩니다. 수지 가공에서는 사출 성형의 금형이나 고무 성형의 금형에도 사용되고 있습니다. 그러나 금형의 용도는 매우 넓고, 펠트나 FRP의 성형 외에, 펄프 몰드 등 다양한 장소에서 사용되고... (2024/07/19)
플라스틱이라고도 불리는 수지 제품은, 가볍고, 튼튼하고 대량 생산이 하기 쉽기 때문에 일용품이나 전자 기기, 기계의 커버 등, 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이번에는 수지 제품을 만드는 방법으로 잘 행해지고 있는 사출 성형에 대해 소개합니다. 사출 성형의 정의 플라스틱 제품을 만드는 것을... (2024/06/19)
3D 프린터는 가상으로 만들어진 3D 형상을 수지나 금속 등으로 현실화하는 기계입니다. 전도유망한 기계로 주목도도 높고 「무엇이든 만들 수 있는 기계」로 취급되기도 합니다. 일부 항공기와 고급차 등을 중심으로 최종 제품을 제조하고 있다는 뉴스도 접합니다. 그러나 실제로는 정밀도 등의 면에서 「불가능한 일」도... (2022/09/01)