사출 성형은 같은 형태의 수지 부품을 대량으로 생산하기에 적합한 가공법 입니다. 여기에서는 사출 성형에 의한 수지 가공의 대표적인 불량과 대책을 소개합니다. 성형 시의 조건이나, 금형의 상태, 부품의 형상에 따라서는 성형 시 트러블(불량)이 발생하는 경우가 있습니다. 여기에서는 사출 성형에 있어서의 대표적인... (2024/06/19)
수지 제품의 대부분은 금속으로 만들어진 금형 안에 녹은 수지를 압력을 가하면서 흘려 넣는 사출 성형이라는 방법으로 만들어져 있습니다. 이번에는 사출 성형에 사용하는 금형에 대해 설명합니다. 금형의 정의 금형은 녹인 수지를 흘려보내기 위한 "틀"입니다. 사출 성형에 사용되는 금형은 흔히 '붕어빵의 틀'에... (2024/06/19)
수지 재료는 부품의 다기능화에 최적이지만, 과거 사례를 보면 다양한 문제를 일으키고 있는 것도 사실입니다. 많은 수지 부품은 사출 성형으로 제조되기 때문에 성형 불량이 제품 불량의 원인으로 이어지는 경우가 많아 원인 분석이 어려워 설계자를 괴롭히고 있습니다. 과거 사례를 조사하여 불량의 원인을... (2024/06/14)