도면은 설계의 최종 성과물로서 나날이 늘어납니다. 또 도면은 설계, 생산 기술, 구매, 제조, 품질 관리등의 각 부문에서의 정보 공유 수단으로서도 사용되고 있기 때문에, 사내에서 매우 중요한 자리 매김이 되고 있어, 그 관리는 완벽해야 합니다. 도면 관리 방법이나 주의해야 할 포인트에... (2025/12/02)
2D CAD와 3D CAD로 설계의 용이성에 차이는 있습니까? 드래프터에 의한 직접 그린 2차원 도면에서 2D CAD로의 이행은 100% 가까이 실현되고 있지만 2D CAD에서 3D CAD로의 이행은 좀처럼 진행되지 않는 것이 현실입니다. 2D CAD는 그리기 도구이고 3D CAD는 설계 도구라는 큰... (2024/10/25)
판금 부품 은, 전개 형상을 소재로부터 레이저 컷 등으로 자르고, 절곡선으로 접어서 제조 됩니다. 일반적인 기계 가공 부품과 다른 설계 노하우가 필요합니다. 판금 부품의 형태와 3D CAD에 의한 중첩 방법에 대해 설명합니다. 목차 판금 부품의 두 가지 형태 중첩 설계... (2024/10/22)
기계 설계나 기구 설계에서는 3D CAD를 도입하고 있어도 구상 설계를 2D CAD로 실시하고 있는 설계자는 많은 것이 아닐까요. 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 3차원 설계 수법으로 풀 3차원 설계를 목표로 합시다. 목차 기계 설계에서의 구상 설계란? 3D CAD에서 구상... (2024/10/14)
부품표는 기본적으로 제품에 대해 1개입니다만, 실제의 업무에서는 설계 부품표와 제조 부품표와 같이 복수 종류 존재하는 일이 있습니다. 이들은 비슷하지 않은 부품표로 설계변경 관리가 번잡해져 생산 수배 미스 등의 원인이 되기 때문에, 많은 회사에서는 복수의 부품표를 통합하는 검토를 하고 있습니다. 목차... (2024/10/14)
제품 개발 프로세스의 플랫폼으로 2000년대에 들어 3D CAD가 급격히 진화하고 있습니다. 이에 따라 제조업에서는 제품 개발 프로세스 개혁을 가속화하고 있는데, 3D CAD 진화를 따라잡지 못하고 있는 부분도 있습니다. 앞으로 더욱더 진화될 것으로 예상되는 제품 개발 프로세스에 대하여 설명하겠습니다. 모델링 툴에서... (2022/09/01)
3D CAD에는 2차원 도면의 도면 작성 기능이 있어, 3차원 모델을 이용하여 외형도(3면도 등)를 자동으로 작성할 수 있습니다. 그러나 일반 2D CAD와 달리 3D CAD의 도면 관리는 몇 가지 포인트를 알아 둘 필요가 있습니다. 3차원 모델과 2차원 도면의 관계 3D CAD로... (2022/09/01)
템플릿 설계를 지그 설계에서도 응용할 수 있다는 사실 알고 계신가요? 조립 지그나 가공용 지그 등은 기본 구성이 유사한 경우가 많습니다. 그러나 워크 형상이나 치수가 미묘하게 달라도 도면을 새롭게 그려야 하기 때문에 효율화나 표준화를 도모하기 어렵습니다. 현재는 3D CAD가 보급된 덕분에... (2022/09/01)
형번이나 부품 번호는 부품표, 도면, 주문서 등 수많은 용도로 이용되어 번호 없이 업무가 불가능할 정도로 중요합니다. 형번과 부품 번호의 차이 형번은 제품이나 유닛에 붙는 이름입니다. 예를 들어, 모터나 펌프 등과 같이 부품을 조립해 만든 어셈블리 등이 있습니다. 그리고 같은 기계라도... (2022/09/01)
기계 설계나 기구 설계에서는 3D CAD를 도입해도, 구상 설계는 2D CAD로 하는 설계자가 많지 않은가요? 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 3차원 설계 기법으로 풀 3차원 설계를 목표로 도전해봅시다. 기계 설계에 있어서 구상 설계란? 제로 상태에서 설계 사양을 만족 시키는... (2022/09/01)
2D CAD와 3D CAD는 설계의 편리함에 차이가 있을까요? 드래프터에 의한 수작업 2차원 도면에서 2D CAD로의 이행은 100% 가깝게 실현됐지만, 2D CAD에서 3D CAD로의 이행은 좀처럼 진행되지 않는 것이 현실입니다. 가장 큰 이유는 2D CAD는 도면 작성 툴이고, 3D CAD는 설계... (2022/09/01)
일반적으로 부품 조달은 구매부문이 주간으로 실시하고 제품을 생산하지만 생산기술부문에서도 부품을 조달하여 생산 공정에 필요한 지그나 공구를 준비합니다. 생산기술부문에는 설계부터의 요건과 제조부터의 요건을 동시에 만족시키는 지그 설계와 부품 조달이 요구됩니다. 구매부문과 생산기술부문의 부품 조달이 다르다 구매부문의 부품 조달 생산 계획에 맞춘... (2022/09/01)
설계의 최종 성과물로 도면이 출도 되는 동시에 부품표도 작성됩니다. 2D CAD의 경우, 조립 도면과 부품의 관련성이 없어 설계자가 직접 부품표를 작성해야 합니다. 또한, 수동으로 작성하기 때문에 잘못 기재할 가능성이 있으며 실수가 발생하면 구매 부문을 비롯한 관련 부서에까지 영향을 미치게 됩니다.... (2022/09/01)
3D CAD에서 설계·작성되는 3D 데이터는 디지털 프로토타입이라 하며, 실제로 부품의 시제작품을 만들지 않아도 PC 내에서 조립 검증할 수 있습니다. 3D CAD에서는 단순히 조립도(어셈블리)를 작성하는 것 뿐만 아니라 조립을 의식한 설계가 중요합니다. 조립도(어셈블리) 내에서 부품을 설계한다 3D CAD에서의 모델링은 부품 파일에서... (2022/09/01)
최근 제조업의 문제로, 신입사원 설계자들의 스킬 저하가 있습니다. 이전에는 사제 관계로 선배 설계자가 많은 시간을 들여 후배 설계자를 키워냈지만, 현재의 제조업은 항상 단납기가 요구되어 교육의 기회를 빼앗아, 신입사원 설계자들의 스킬 저하의 원인이 되고 있습니다. 3D에 의한 설계 노하우의 디지털화에 대해... (2022/09/01)
판금 부품은 전개 형상을 소재에서 레이저 컷 등으로 잘라 절곡 선으로 구부려 제조됩니다. 일반적인 기계 가공 부품과 다른 설계 노하우가 필요합니다. 판금 부품의 형태와 3D CAD를 이용한 네스팅 방법에 대해 설명하겠습니다. 판금 부품의 2가지 형태 일반 판금 부품은 절곡 가공에... (2022/09/01)