A5052는 알루미늄과 마그네슘을 주성분으로 하는 5000계 알루미늄 합금입니다. 경량이면서 중간 정도의 강도와 뛰어난 내식성을 가지며 용접성이나 성형성도 뛰어나 반도체 제조 장치나 산업 기계, 건축 자재 등 폭넓은 분야에서 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, A5052의 기본 지식이나 물리적·기계적 특성, 메리트에 대해 자세하게... (2025/11/18)
SUS430은 저렴한 비용으로 가공하기 쉬운 스테인레스로 다양한 제품에 사용됩니다. 스테인리스에는 이외에도 SUS304나 SUS314 등 몇 가지 종류가 있어, 각각 특징이 있습니다. 비용이나 내식성, 강도나 경도 등에 특징이 있으므로, 어떤 장점과 단점이 있는지 이해하여 적절한 소재를 선정할 필요가 있습니다. 이번 기사에서는... (2024/06/19)