판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공 중 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 대해 실시되는 경우가 많아 부품 점수의 삭감이나 다른 부품과의 접합이 용이한 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의... (2025/11/20)
2025년 5월 12일부터 관용 (테이퍼) 나사의 자동견적 서비스가 출시 됩니다. 관용 나사(Pipe Thread)는 파이프나 파이프 피팅을 연결할 때 사용하는 나사산으로, 주로 배관 시스템에 사용됩니다. 기존에는 담당자 견적을 통해서야 견적이 가능했었는데요. 이제부터는 고객님들의 편의성 증대와 메비 서비스의 효율성을 더 높이기 위해, 즉시 견적이... (2025/05/08)
와셔란, 볼트를 이용하여 부품(피체결물)을 고정할 때, 볼트와 피체결물 사이에 끼워 사용하는 원반 형상의 부품입니다. 이 글에서는 와셔의 기본, 특징, 용도나 설계에 필요한 와셔를 선정하는 포인트 등을 설명합니다. 목차 와셔의 기본 와셔 M4 사이즈의 특징 와셔 설계의 포인트 메비로 와셔 제작... (2024/12/05)
meviy에서 공차 선택을 할 때, 지정하고 싶은 공차를 선택할 수 없었던 경험이 있습니까? 「유저 설정」으로부터 공차 선택 사항을 커스터마이즈 할 수 있으니 꼭 활용해 주세요! 견적은 이쪽으로! 「유저 설정」에서 설정해 봅시다 화면 우측 상단의 유저 이름에서 사용자 설정을 클릭합니다. 사이드... (2024/07/22)
기계는 다양한 부품으로 구성되어 있습니다. 그 중에서도 나사나 스프링, 기어와 같이 공통된 이름이 붙은 것을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계를 하기 위해서는 기계 요소의 기능이나 강도에 관한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 따라서 이번에는 기계 요소 중에서「나사」와 「볼트」의 기능에 대해서... (2022/09/01)