알루미늄 은 항공기와 가전, 자동차 부품 등 우리 주변의 다양한 공업 제품에 사용됩니다. 일반적으로 알루미늄은 철계 재료보다 가벼운 소재이지만 강도가 낮다는 단점이 있습니다. 그러나 A7075는 알루미늄 합금 중에서도 특히 강도가 높은 소재로 철계 소재에 필적하는 강도가 있습니다. 이번 기사에서는, A7075의... (2024/09/13)
A6061은 6000번대의 알루미늄 합금으로, 공업 제품이나 건축 자재, 가구 등에 사용되는 대표적인 소재입니다. 일반 가정에서도 다양한 제품을 볼 수 있습니다. 알루미늄 합금은 함유되어 있는 물질이 달라지거나 강도나 내식성 등 특성의 차이가 있거나 하기 때문에 몇 가지 종류가 있습니다. 알루미늄 합금이면... (2024/09/13)
A5056은 A5000번대라고 불리는 마그네슘계 알루미늄 합금의 일종입니다. 이번에는 A5056 알루미늄 소재의 특징과 용도에 대해 설명합니다. 목차 A5056이란? A5056의 특징 A5056의 용도 A5056과 다른 소재와의 차이 정리 A5056이란? A5056은 알루미늄 에 마그네슘을 4.5%~5.6% 정도 첨가한 알루미늄 합금입니다. 마그네슘을 다소 많이 포함하고... (2024/09/13)
SUS303은 스테인리스의 한 종류입니다. SUS304(가장 유통량이 많은 스테인리스)의 가공성을 향상 시킨 것으로 절삭 가공용 재료로 적합합니다. 반면 SUS303은 SUS304보다 내식성이나 용접성이 낮아 장소나 용도에 따라 사용이 불가능한 경우도 있습니다. SUS303과 SUS304를 비롯하여 스테인리스에는 많은 종류가 있습니다.적합한 재료를 선택하려면 부품의 용도나... (2022/09/01)