FC200은 기계 설계 및 부품 조달 현장에서 널리 사용되는 주철 재료의 일종입니다. 엔진 블록, 브레이크 디스크, 내연 엔진·유압 기기의 부품, 공작 기계의 침대 등, 친숙한 산업 제품에도 이용되고 있어 특성의 이해는 재료 선정에 필수적입니다. 이번 내용에서는 FC200로부터 정의, 특성이나 장점·단점에... (2025/11/24)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트)는 기계적 강도와 내열성, 치수 안정성 등의 특성으로 뛰어난 밸런스를 가진 엔지니어링 플라스틱입니다. 정밀 기기에서 일용품까지 폭넓은 용도로 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, PBT의 기초나 장점·단점에 대해 자세하게 해설합니다. 다른 엔프라와의 비교나 설계에 있어서 중요한 포인트도 정리하고 있으므로, 설계·개발 업무에... (2025/07/15)
기계 부품에 많이 쓰이는 SCM435는 높은 강도와 내구성이 특징인 크롬 몰리브덴 강철입니다. 자동차에서 산업 기계까지 많이 사용되고 있는 한편, 「S45C와의 차이는?」 「가공시의 주의점은?」과 같은 의문을 가지는 분도 있을 것입니다. 본 내용에서는 SCM435의 특성과 장단점에 대해 자세히 설명합니다. 구체적인 용도나 가공의... (2025/06/25)
탄소강이란 도대체 어떤 소재일까요? 이 기사에서는 탄소강의 특징과 대표적인 탄소강인 SS400과 S45C 및 S50C에 대해 설명합니다. 목차 가공이 쉽고 입수하기 쉽다. 일반적으로 사용되는 탄소강이란? 가장 널리 사용되는 강철. SS400이란? SS400의 장점과 단점 SS400에서 자주 사용되는 표면 처리 S45C는 SS400과 함께... (2024/08/19)
기계 설계나 설비 설계, 생산 기술 현장에서는 재료의「성질」이라는 말을 자주 사용하는데, 성질은 가공이나 설계에 커다란 영향을 줍니다. 여기에서는 재료의 성질이란 무엇인가에 대해 기초부터 하나하나 설명하도록 하겠습니다. 금속 재료에는 다양한「성질」이 있다 사람에게 각각 개성이 있고 개성에 맞는 일이 있듯이, 금속 재료도... (2022/09/01)