FC200은 기계 설계 및 부품 조달 현장에서 널리 사용되는 주철 재료의 일종입니다. 엔진 블록, 브레이크 디스크, 내연 엔진·유압 기기의 부품, 공작 기계의 침대 등, 친숙한 산업 제품에도 이용되고 있어 특성의 이해는 재료 선정에 필수적입니다. 이번 내용에서는 FC200로부터 정의, 특성이나 장점·단점에... (2025/11/24)
A5052는 알루미늄과 마그네슘을 주성분으로 하는 5000계 알루미늄 합금입니다. 경량이면서 중간 정도의 강도와 뛰어난 내식성을 가지며 용접성이나 성형성도 뛰어나 반도체 제조 장치나 산업 기계, 건축 자재 등 폭넓은 분야에서 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, A5052의 기본 지식이나 물리적·기계적 특성, 메리트에 대해 자세하게... (2025/11/18)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
박판은 자동차나 가전 등 다양한 제품의 부품으로서 많이 사용되고 있습니다. 제조 방법에 따라서는 고정밀도이거나 재질에 따라 자기특성이 좋거나 등 다른 특징이 있습니다. 모양과 크기, 가공방법도 많이 있어 각각의 장점과 단점을 이해하고 설계, 생산하는 것이 중요합니다. 본 내용에서는, 박판의 정의나 종류,... (2025/02/26)
가공 가능한 공차는 절삭, 판금, 선반 등의 가공 방법에 따라 달라집니다. 설계, 가공, 자재의 담당자는, 각 가공법에 의해 가공 가능한 공차의 기준에 대해 지식으로서 가지고 두어 손해는 없습니다. 이번에는 주된 3개의 가공법 별로 가공 가능한 공차를 소개합니다. 목차 수지의 가공... (2024/10/14)
아연 도금 강판의 용도나 특징, SECC와 SGCC 등 2종류에 대해 설명하겠습니다. 뛰어난 방청 효과를 가진 아연 도금 강판 아연 도금 강판이란 말 그대로「강판」에 「아연 도금」처리를 한 재료입니다. 우선 제조 방법과 기본에 대해 설명하겠습니다. 제조 방법 아연 도금 강판은 SPCC(냉간 압연... (2022/09/01)
판금 부품은 공업 제품이나 일용품, PC나 TV 등 전기기기의 내부, 건물, 공예품, 자동차의 바디 등 우리 생활 속에서 다양한 형태로 이용되고 있습니다. 이번에는 한 장의 판을 자르거나 구부려서 입체적인 형상을 만들어내는 판금 부품에 대하여 용도와 종류, 가공 공정 등 기본적인... (2022/09/01)
압연 강판이란 대체 어떤 재료일까요? 이 기사에서는 압연 강판의 특징이나 압연 강판으로 일반적인 SPHC(열간 압연 강판)와 SPCC(냉간 압연 강판)에 대해 설명하겠습니다. 압연 강판이란. 일반 용도용 철계 판재 특정 종류에 대해 설명하기 전에 우선 압연 강판의 전체적인 정의나 특징에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
기계나 제품을 만들 때 부품끼리 서로 연결하는 것을 「접합」이라고 합니다. 이번에는 접합 가공 중에도 판재 가공에 사용되는 일이 많은 「코킹」에 대하여 종류와 특징 등을 설명합니다. 코킹이란. 절곡 가공과 같은 소성 가공에 의한 결합 가공 벤딩 가공과 같이 금속을 변형시키는 가공을... (2022/09/01)
가공업체에서 「이 도면으로는 가공이 어렵다…」라고 상담 받고 설계를 변경한 적은 없습니까? 원인은 그 도면대로 부품 제작을 진행하게 되면 변형 등의 불량이 생길 우려가 있기 때문인지도 모릅니다. 이번에는 「벤딩 근처에 노치가 있는 형상」에 불량이 생긴 실제 부품을 예로 그 원인과 고려해... (2022/09/01)