기계 부품에 많이 쓰이는 SCM435는 높은 강도와 내구성이 특징인 크롬 몰리브덴 강철입니다. 자동차에서 산업 기계까지 많이 사용되고 있는 한편, 「S45C와의 차이는?」 「가공시의 주의점은?」과 같은 의문을 가지는 분도 있을 것입니다. 본 내용에서는 SCM435의 특성과 장단점에 대해 자세히 설명합니다. 구체적인 용도나 가공의... (2025/06/25)
강도와 내부식성의 양립을 요구할 때, 적절한 재료의 하나로서 가장 먼저 제안 하는 것이 스테인레스 재질입니다. 이번은 스테인레스 재질 중에서도 특히 정통적인 SUS304를 중심으로, 그 특징이나 다른 스테인레스 재질과의 차이, 그리고 설계상 고려하는 점에 대해 해설합니다. 목차 SUS304의 기본 개요 SUS304의... (2025/02/25)
A6061은 6000번대의 알루미늄 합금으로, 공업 제품이나 건축 자재, 가구 등에 사용되는 대표적인 소재입니다. 일반 가정에서도 다양한 제품을 볼 수 있습니다. 알루미늄 합금은 함유되어 있는 물질이 달라지거나 강도나 내식성 등 특성의 차이가 있거나 하기 때문에 몇 가지 종류가 있습니다. 알루미늄 합금이면... (2024/09/13)
전 세계적에서 지금까지 플라스틱을 포함한 다양한 합성 수지가 개발되었습니다.그 중에서도 ABS 수지는 3 종류의 단량체를 조합하여 만들 수 있는 기능 밸런스가 좋은 소재입니다. 범용성이 매우 높아 가전제품이나 자동차, 가구나 건자재 등 폭넓은 제품에 활용되고 있습니다. 가공성이나 디자인성이 높은데다 성분을 변경하여... (2024/09/13)
플랫바 특집 [1편]에서는 플랫바로 납기를 단축할 수 있는 이유나 「4F재」 「6F재」의 구분예를 소개했습니다. 후편에서는 가공이나 플래가의 종류에 따라 변화하는 [표면 마감]에 대해 사진을 첨부해서 소개합니다. 플랫바를 선택할 경우에 도움이 되었으면 합니다. [1편] 플랫바(평강)이란? - 납기 단축과 사용법 목차 「표면 처리」와... (2024/09/12)
가공집으로 부터 홀 위치의 변경을 요청 받아 사양 변경을 한 경험이 있지 않나요? 절곡 근접 홀이 있으면, 가공 방법에 따라서는 홀 변형이 일어나기 쉬워지기 때문입니다. 그래서 이번에는 왜 변형의 우려가 있는지, 또 변형을 예방하기 위한 설계 포인트에 대해 자세히 소개합니다.... (2024/07/19)
프리하든강은 조질강이라고도 하며, 미리 열처리가 된 금속 재료입니다. 절삭 가공에 적합한 조질강으로 금형 등에 자주 이용되고 있습니다. 프리하든강의 제조 방법, 용도, 종류, 특징 프리하든강에 적용되어 있는 열처리에 대하여 프리하든강은 탄소강 등의 강재에 조질이라는 열처리를 실시한 것입니다. 그래서 조질강이라고도 합니다. 일반적인... (2024/06/17)
부품 형상에 따라 「판금」과 「절삭」 두 가공법을 모두 적용할 수 있는 경우가 있습니다. 두 가공의 기본적인 차이와 특성을 파악하고, 해당 조건에 따른 가공법 선택 사례를 설명합니다. 이후 가공법을 선택, 적용 시 참조해 주십시오. 「판금 가공」과 「절삭 가공」 기본적인 차이 기본적인... (2022/09/01)