6면 밀링이란 블록재의 상하 및 4측면 모두에 밀링 가공을 실시하는 것을 의미합니다. 6면 밀링이 끝나 있는 소재는 기준면이 되어 있으며, 면 정밀도도 나와 있는 소재이며, 높은 정밀도가 요구되는 가공 등에 사용됩니다. 여기에서는 6면 밀링이 요구되는 이유와 6면 밀링에서 중요로 하는... (2024/08/07)
밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2022/09/01)
절삭 가공이란 금속 등의 재료에서 불필요한 부분을 깎아내는 기계 가공입니다. 자른다고 해도 근본이 되는 것을 2개로 나누듯이 자르는 것이 아니라 사과 껍질을 벗기는 것처럼 표면에서 조금씩 깎아내는 것을 상상하면 됩니다. 커터의 형상이나 사용 방법에 따라 가공이 가능한 형상이 다르므로 기계나... (2022/09/01)