평상시의 업무로 부품표를 작성하는 것이 많다고 생각합니다. 다만 부품표가 가지는 중요한 역할이나, 구도, 유닛 도면과의 관련성 등을 깊이 생각한 적은 있을까요? 실은 부품표 는 제조업의 업무의 근간이라 할 수 있는 중요한 것입니다. 또한 PLM과 같은 제품 개발 전체를 관리하는 시스템에서도... (2024/10/15)
부품표는 기본적으로 제품에 대해 1개입니다만, 실제의 업무에서는 설계 부품표와 제조 부품표와 같이 복수 종류 존재하는 일이 있습니다. 이들은 비슷하지 않은 부품표로 설계변경 관리가 번잡해져 생산 수배 미스 등의 원인이 되기 때문에, 많은 회사에서는 복수의 부품표를 통합하는 검토를 하고 있습니다. 목차... (2024/10/14)
부품표는 기본적으로 제품에 대해 1개이지만, 실제 업무에서는 설계 부품표와 제조 부품표와 같이 여러 종류가 존재하는 경우가 있습니다. 이들은 언뜻 비슷해 보이는 부품표로 설계 변경 관리가 번잡해져, 생산 주문 실수 등의 원인이 되므로 수많은 회사에서는 여러 부품표를 통합하는 것을 검토하고 있습니다.... (2022/09/01)
부품표란 제품에 사용되는 부품의 모든 기록을 집약한 데이터베이스를 의미합니다. BOM(bill of material)이라고도 합니다. 이번엔 BOM의 개요와 활용 방법을 소개하겠습니다. 부품표의 정의 종이 도면이 사용됐던 시대에는 부품표란 말 그대로 부품의 모든 것을 기록한 표를 의미했습니다. 도면의 오른쪽 위나 오른쪽 아래 등에... (2022/09/01)
설계의 최종 성과물로 도면이 출도 되는 동시에 부품표도 작성됩니다. 2D CAD의 경우, 조립 도면과 부품의 관련성이 없어 설계자가 직접 부품표를 작성해야 합니다. 또한, 수동으로 작성하기 때문에 잘못 기재할 가능성이 있으며 실수가 발생하면 구매 부문을 비롯한 관련 부서에까지 영향을 미치게 됩니다.... (2022/09/01)
일상 업무에서 부품표를 작성하는 경우가 많은데, 부품표가 가진 중요한 역할이나 조립도, 유닛 도면과의 관련성 등을 깊게 생각해 보신 적이 있나요? 실은 부품표는 제조업 업무의 근간이라고도 할 수 있는 중요한 것입니다. 또한, PLM과 같은 제품 개발 전체를 관리하는 시스템에서도 부품표는 중심이... (2022/09/01)