동력을 이용하는 기계에서는 모터나 엔진과 같이 회전에 의한 동력이 많이 사용됩니다. 이러한 회전 운동에 필수적인 것은 축과 베어링과 같은 기계 요소입니다. 이번에는 기계 설계에서도 특히 기초로 취급되는 기계 요소 '축, 베어링, 키, 핀'에 대해 설명합니다. 목차 동력의 중심, 축 축을... (2024/10/15)
기계는 다양한 부품으로 구성되어 있습니다. 그 중에서도 나사나 스프링, 기어와 같이 공통된 이름이 붙은 것을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계를 하기 위해서는 기계 요소의 기능이나 강도에 관한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 따라서 이번에는 기계 요소 중에서「나사」와 「볼트」의 기능에 대해서... (2022/09/01)
자동으로 움직이는 기계에는 어떠한 동력이 사용됩니다. 동력의 근본이 되는 것을 총칭해 액추에이터라 합니다. 액추에이터에는 모터나 엔진, 유압 실린더 등이 있습니다. 또한, 기계를 움직일 때에는 기계 그 자체나 주변의 상태를 확인하기 위해 센서가 사용됩니다. 이번에는 기계 설계 중에서도 특히 움직임에 관한... (2022/09/01)