2025년 5월 12일부터 관용 (테이퍼) 나사의 자동견적 서비스가 출시 됩니다. 관용 나사(Pipe Thread)는 파이프나 파이프 피팅을 연결할 때 사용하는 나사산으로, 주로 배관 시스템에 사용됩니다. 기존에는 담당자 견적을 통해서야 견적이 가능했었는데요. 이제부터는 고객님들의 편의성 증대와 메비 서비스의 효율성을 더 높이기 위해, 즉시 견적이... (2025/05/08)
공업적인 장면에 있어서 「절곡」은 크게 나누어 2개의 의미를 가집니다. 하나는 물체를 역학적으로 구부리기 위해 작동하는 「절곡」의 힘이고 다른 하나는 재료를 변형시켜 가공하는 「절곡」입니다. 이 기사에서는 가공에 있어서의 「절곡」에 대해 해설하고 정보를 제공합니다. 절곡이란 사물에 힘을 가해 변형시키고, 뒤틀리게 하는, 구부러진... (2025/03/04)