와셔란, 볼트를 이용하여 부품(피체결물)을 고정할 때, 볼트와 피체결물 사이에 끼워 사용하는 원반 형상의 부품입니다. 이 글에서는 와셔의 기본, 특징, 용도나 설계에 필요한 와셔를 선정하는 포인트 등을 설명합니다. 목차 와셔의 기본 와셔 M4 사이즈의 특징 와셔 설계의 포인트 메비로 와셔 제작... (2024/12/05)
폴리에틸렌 테레프탈레이트는 페트병의 재료로도 매우 잘 알려져 있습니다. 일상을 포함하여 공업 분야에서도 매우 많이 사용되는 범용적인 수지 소재 중 하나입니다. 이 기사에서는 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리에틸렌 테레프탈레이트 란 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 원재료 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 주요... (2024/09/13)
폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)