금속 등의 재료의 강성을 나타내는 인성은, 제품 설계나 재료 선정시에 중요한 특성입니다.이 기사에서는, 기본 개념·주요 시험·대표 재질의 데이터를 모두 포함하여 설명합니다. 목차 인성의 정의 인성과 다른 기계적 특성의 차이 인성을 평가하기 위한 주요 시험 방법 재질에 따른 인성 데이터 설계시... (2025/06/09)
전 세계적에서 지금까지 플라스틱을 포함한 다양한 합성 수지가 개발되었습니다.그 중에서도 ABS 수지는 3 종류의 단량체를 조합하여 만들 수 있는 기능 밸런스가 좋은 소재입니다. 범용성이 매우 높아 가전제품이나 자동차, 가구나 건자재 등 폭넓은 제품에 활용되고 있습니다. 가공성이나 디자인성이 높은데다 성분을 변경하여... (2024/09/13)
비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)
폴리카보네이트는 투명성이 높고 튼튼한 수지 재료로 알려져 있습니다. 공업 용도나 일반 용도로 이용되는 일도 많고, 친숙한 수지의 하나입니다. 여기에서는 폴리카보네이트의 특징이나 용도, 마찬가지로 투명 수지로서 유명한 아크릴과의 차이 등에 대해서 해설해 갑니다. 목차 폴리카보네이트(PC)의 정의 폴리카보네이트(PC)의 특징 폴리카보네이트(PC)의 주요 용도... (2024/08/12)
투명 수지에는 폴리카보네이트, 폴리에틸렌테레프탈레이트나 폴리 염화 비닐 등 다양한 종류가 있으며, 각각 다른 특징을 갖고 있습니다. 투명 수지의 특징 투명 수지는 투명성 수지라고도 하며, 수많은 합성 수지 중 투명성을 가진 것을 말합니다. 여기에서는 투명 수지의 특징이나 용도에 대해 설명하겠습니다. 투명이란... (2022/09/01)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)