3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어 2D 설계보다 3D 설계가 표준화를 진행하기 쉬워지고 있습니다. 그러나 표준화는 개성이 없는 설계를 조장하기 쉬운 측면도 있으므로 균형 있게 도입하는 것이 중요합니다. 목차 설계의 표준화란? 표준화의 장점이란? ①설계의 신뢰성을 높인다 ②호환성을... (2024/10/24)
제조업에서는 관리 절감이나 비용 절감을 실현하는 기법으로 부품이나 도면의 표준화를 추진하고 있습니다. 그러나 이러한 표준화는 그 내용이 여러 방면에 걸쳐 있어 제대로 운용하기 어려운 것이 현실입니다. 표준화되어 있지 않으면 관리 절감이 불가능 부품이나 도면이 표준화 되어 있지 않을 경우 현저히... (2022/09/01)
템플릿 설계를 지그 설계에서도 응용할 수 있다는 사실 알고 계신가요? 조립 지그나 가공용 지그 등은 기본 구성이 유사한 경우가 많습니다. 그러나 워크 형상이나 치수가 미묘하게 달라도 도면을 새롭게 그려야 하기 때문에 효율화나 표준화를 도모하기 어렵습니다. 현재는 3D CAD가 보급된 덕분에... (2022/09/01)
설계의 대처인 표준화는 동시에 자재 구매의 대처이기도 합니다. 이번에는 설계의 표준화를 통해 구매에 어떤 장점이 있는지 설명하겠습니다. 자재 구매란? 구매에 대해 아래와 같이 정의되어 있습니다. 『생산 활동에서 외부로부터 적정한 품질의 자재를 필요량만큼 필요한 시기까지 경제적으로 조달하기 위한 수단의 체계. 비고:... (2022/09/01)
일반적으로 부품 조달은 구매부문이 주간으로 실시하고 제품을 생산하지만 생산기술부문에서도 부품을 조달하여 생산 공정에 필요한 지그나 공구를 준비합니다. 생산기술부문에는 설계부터의 요건과 제조부터의 요건을 동시에 만족시키는 지그 설계와 부품 조달이 요구됩니다. 구매부문과 생산기술부문의 부품 조달이 다르다 구매부문의 부품 조달 생산 계획에 맞춘... (2022/09/01)
3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어, 2D 설계보다 3D 설계가 더 표준화를 추진하기 수월합니다. 그러나 표준화는 천편일률적인 설계를 조장할 수 있다는 면도 있어 균형을 갖추는 것이 중요합니다. 설계의 표준화란? 일상적인 설계에서는 각종 다양한 부품이 신규로 설계되어 구매... (2022/09/01)