판금이란 금속의 판을 말합니다. 또한 '판' 모양의 '금속' 을 가공하는 기술도 판금이라고 부르고 있습니다. 판금은 기계나 배전반의 케이스, 건물 등 많은 곳에 사용되고 있습니다. 이 글에서는 판금에 대해 배우거나 설계할 때에 사전에 알아 두면 좋은 기본적인 정보에 대해 설명해드립니다. 판금의... (2024/06/12)
가공 가능한 공차는 절삭이나 판금, 선반 등의 기계 가공 방법에 따라 다릅니다. 설계, 가공, 자재 담당자는 각 가공법에 따라 가공이 가능한 공차의 기준에 대한 지식을 갖춰야 합니다. 이번에는 주요 3가지 가공법별로 가공이 가능한 공차를 소개하겠습니다. 수지의 가공 가능한 공차 수지의... (2022/09/01)
판금은 넒은 의미로 금속 판의 가공 전체를 가리킵니다. 자동차 보디의 패인 곳 수리나 도장 등을 다루는 자동차 판금, 주택의 지붕이나 홈통, 배기통 등을 취급하는 건축 판금, 기계 케이스나 박스를 만드는 공장 판금이 있습니다. 같은 「판금」이라는 단어를 사용하고 금속 판을 가공하지만... (2022/09/01)
판금 가공은 얇은 판 모양의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들어내는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속 판에 힘을 가해 성형하는 손 판금과 재료를 툴에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가해 성형하는 기계 판금으로... (2022/09/01)