철의 비중은 제조 설계자에게 필수적인 기초 지식입니다. 본 기사에서는 비중의 개념, 철의 특성, 중량 계산 방법 이외에 그 장점과 실무상의 의문점에 대해 설명합니다. 꼭 참고하여 일상적인 설계 업무에 도움이 되기 바랍니다. 목차 비중이란? 비중과 밀도의 차이 철 비중의 기본 철판·강재의... (2025/02/25)
탄소강이란 도대체 어떤 소재일까요? 이 기사에서는 탄소강의 특징과 대표적인 탄소강인 SS400과 S45C 및 S50C에 대해 설명합니다. 목차 가공이 쉽고 입수하기 쉽다. 일반적으로 사용되는 탄소강이란? 가장 널리 사용되는 강철. SS400이란? SS400의 장점과 단점 SS400에서 자주 사용되는 표면 처리 S45C는 SS400과 함께... (2024/08/19)
수지 제품의 대부분은 금속으로 만들어진 금형 안에 녹은 수지를 압력을 가하면서 흘려 넣는 사출 성형이라는 방법으로 만들어져 있습니다. 이번에는 사출 성형에 사용하는 금형에 대해 설명합니다. 금형의 정의 금형은 녹인 수지를 흘려보내기 위한 "틀"입니다. 사출 성형에 사용되는 금형은 흔히 '붕어빵의 틀'에... (2024/06/19)
SUS303은 스테인리스의 한 종류입니다. SUS304(가장 유통량이 많은 스테인리스)의 가공성을 향상 시킨 것으로 절삭 가공용 재료로 적합합니다. 반면 SUS303은 SUS304보다 내식성이나 용접성이 낮아 장소나 용도에 따라 사용이 불가능한 경우도 있습니다. SUS303과 SUS304를 비롯하여 스테인리스에는 많은 종류가 있습니다.적합한 재료를 선택하려면 부품의 용도나... (2022/09/01)