직경 기호 「Ø(파이)」는 원의 직경을 나타내기 위해 도면에서 사용되는 치수 보조 기호입니다. 정확한 도면을 작성하고 의도를 올바르게 전달하려면 사용법을 이해하고 있어야 합니다. 다만, 반경 기호 「R」과의 차이나 PC·CAD에서의 입력 방법 등, 올바르게 운용하기 위해서는 몇 가지 지식이 필요합니다. 본 기사에서는... (2026/02/20)
판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공 중 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 대해 실시되는 경우가 많아 부품 점수의 삭감이나 다른 부품과의 접합이 용이한 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의... (2025/11/20)
판금 부품은 기계 가공 소재 중에서 자주 이용됩니다. 판금 두께는 얇은 것은 1mm 이하, 두꺼운 것은 10mm 이상으로 다양한 범위가 있습니다. 1mm 판금은 맨손으로 간단하게 구부러진다는 점에서 가공에 노하우가 필요하게 됩니다. 2종류의 판금 가공 판금 부품의 가공 방법은 크게 2종류로... (2022/09/01)
이번에는「정밀도 홀을 지정할 수 있는 기능」을 소개합니다. 일반적으로는 2D 도면에서 정밀도 홀을 지정할 때마다 견적을 하지요. 무려 meviy라면 정밀도 홀을 화면상에서 지정하면 가격 납기도 연동하여 확인할 수 있어 그대로 도면없이 구입할 수 있습니다. 정밀도 홀 지정 기능 meviy에서는 정밀도... (2022/09/01)
홀을 가공할 경우, 그 용도에 따라 고정밀도 가공이 필요합니다. JIS에서는 홀과 축에 대하여 고정밀도 치수를 규정하기 위한 「맞춤 공차」가 있는데, 매우 세분화되어 있어 익숙하지 않으면 이용하기 어렵습니다. 정밀도 홀이란 정밀도 홀이란 미크론 단위의 치수 정밀도를 가진 홀로, 다양한 용도로 이용됩니다.... (2022/09/01)
3D CAD가 보급되면서 그 고도의 모델링 성능이 실제 부품 가공을 어렵게 하는 원인이 되는 경우가 많습니다. 설계자가 손쉽게 모델링한 형상이 가공 불가능했거나 CAM을 구사하여 가공했어야 합니다. NC/MC란 NC(Numerically Control)는 수치 제어로 가공할 수 있는 공작 기계입니다. 구체적으로는 CAM으로 작성한 툴... (2022/09/01)
3D 기계 설계에서는 기본적인 강도를 계산하는데, 어떻게 해도 강도 부족이 원인인 불량은 없어지지 않습니다. 이는 개개의 부품의 강도를 완벽하게 계산하지 않는 것이 이유입니다. 그러나 설계자가 깜빡하고 계산하지 않은 것은 아닙니다. 계산할 수 없었던 것입니다. 그 대책으로 3D CAD를 사용하면 부품의... (2022/09/01)