금속이나 수지 표면에 요철 모양을 새기는 널링 가공은 공구의 손잡이나 기계 부품의 미끄럼 방지 등을 목적으로 채용되는 가공 방법입니다. 이번 내용에서는 롤렛 가공의 종류나 용도라는 기초지식부터 도면 지시나 재질 선정의 포인트까지 설계자에게 필요한 정보를 망라적으로 해설합니다. 목차 널링 가공의 정의... (2025/10/22)
황동은 그 아름다운 황금빛과 뛰어난 가공성으로 전자부품이나 기계부품·건축철물에 이르기까지 폭넓은 분야에서 이용되고 있는 금속재료입니다. 본 내용에서는 황동의 물리적 특성에 기초한 장점·단점을 바탕으로 용접·절삭·절곡·주조 등의 가공 방법과 선정 포인트에 대해 해설합니다. 목차 황동의 정의 황동의 장점 황동의 단점 황동 가공의 방법과... (2025/06/25)
여러 목재나 금속 재료를 원하는 형태로 조립하려면 조립 부분을 고정하거나 보강해야 합니다. 이 때 활약하는 것이 보강 브라켓입니다. 보강 브라켓의 이용 장면은 폭넓게, 자동차나 건축, 가구, 가전이라고 하는 다양한 대상물의 고정이나 보강에 활용되고 있습니다. 또한 L자로 구부러진 「앵글」과 볼록한 「새들... (2025/03/04)
구리는 비철금속 중에서도 알루미늄과 나란히 매우 자주 사용되는 금속입니다. 이 기사에서는 구리의 특징과 용도, 대표적인 구리 합금의 종류와 절삭 가공의 포인트, 구리 합금의 표기 방법에 대해 설명합니다. 목차 비철금속의 대표격, 구리란? 순동이란? 구리 합금의 종류 구리 합금을 사용한 절삭 가공의... (2024/08/13)