도면은 설계의 최종 성과물로서 나날이 늘어납니다. 또 도면은 설계, 생산 기술, 구매, 제조, 품질 관리등의 각 부문에서의 정보 공유 수단으로서도 사용되고 있기 때문에, 사내에서 매우 중요한 자리 매김이 되고 있어, 그 관리는 완벽해야 합니다. 도면 관리 방법이나 주의해야 할 포인트에... (2025/12/02)
3D CAD는 매우 편리한 것입니다. 최근에는 판금 부품을 발주할 때 3D 모델만 사용하고 2D 도면을 사용하지 않는 경우도 늘고 있어, 3D 모델로 만든 형태가 그대로 현실의 부품이 되는 것처럼 느껴집니다. 그러나 3D 모델은 어디까지나 형상의 시뮬레이션입니다. 3D로 판금 부품을 모델링할... (2025/03/04)
2D CAD와 3D CAD로 설계의 용이성에 차이는 있습니까? 드래프터에 의한 직접 그린 2차원 도면에서 2D CAD로의 이행은 100% 가까이 실현되고 있지만 2D CAD에서 3D CAD로의 이행은 좀처럼 진행되지 않는 것이 현실입니다. 2D CAD는 그리기 도구이고 3D CAD는 설계 도구라는 큰... (2024/10/25)
3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어 2D 설계보다 3D 설계가 표준화를 진행하기 쉬워지고 있습니다. 그러나 표준화는 개성이 없는 설계를 조장하기 쉬운 측면도 있으므로 균형 있게 도입하는 것이 중요합니다. 목차 설계의 표준화란? 표준화의 장점이란? ①설계의 신뢰성을 높인다 ②호환성을... (2024/10/24)
도면은 설계의 최종 결과물로 매일 증가합니다. 또한 도면은 설계, 생산기술, 구매, 제조, 품질관리 등 각 부문에서 정보 공유 수단으로도 사용되고 있기에 사내에서 매우 중요한 위치가 되어 있어 그 관리는 완벽해야 합니다. 도면 관리 방법과 주의해야 할 점에 대해 설명합니다. 목차... (2024/10/22)
판금 부품 은, 전개 형상을 소재로부터 레이저 컷 등으로 자르고, 절곡선으로 접어서 제조 됩니다. 일반적인 기계 가공 부품과 다른 설계 노하우가 필요합니다. 판금 부품의 형태와 3D CAD에 의한 중첩 방법에 대해 설명합니다. 목차 판금 부품의 두 가지 형태 중첩 설계... (2024/10/22)
3D CAD의 성능은 극적으로 향상되었으며 모델링 할 수없는 모양이 없다고합니다. 설계 툴로서는 당연한 일입니다만, 3D CAD에도 작성할 수 없는 부품 형상이 존재해, 설계자를 곤란하게 합니다. 목차 간단한 부품을 모델링할 수 없음 모델링할 수 없는 원인은 비다양체 비다양체로 인한 오류 메시지... (2024/10/18)
신규 제품을 개발하는 경우에는 표준 부품과 신규 부품을 설계하지만 기존 부품을 개조하여 대응할 수도 있습니다. 이러한 경우를 특별 주문품 또는 추가 가공품이라고 하며, 일시적으로는 편리하게 사용할 수 있습니다. 그러나 영구적으로 이용하는 경우에는 관리 운용을 게을리하지 않으면 트러블의 원인이 되어 버립니다.... (2024/10/18)
오랜 세월 계속되는 도면 문화에 3차원이 더해져 제품 개발 프로세스는 크게 진화했습니다. 설계의 성과물로서 도면은 널리 인정되고 있지만, 3D CAD 데이터의 취급은 모호해지므로 업무의 효율화가 진행되지 않는 경우도 있습니다. 목차 도면과 3D CAD 데이터의 관계란? 3차원화에서는 도면이 불필요한가? 3D CAD... (2024/10/17)
3D CAD의 역사는 30년에 걸쳐, 현재는 많은 설계자가 모델링과 어셈블리, CAE(구조 해석)와 같은 평상시 사용의 도구로서 이용하고 있습니다. 그러나 3D CAD는 설계 프로세스 지원 도구로 진화하고 있습니다. 이번에는 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 정보를 소개합니다. 목차 3D CAD란? 3D... (2024/10/15)
기계 설계나 기구 설계에서는 3D CAD를 도입하고 있어도 구상 설계를 2D CAD로 실시하고 있는 설계자는 많은 것이 아닐까요. 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 3차원 설계 수법으로 풀 3차원 설계를 목표로 합시다. 목차 기계 설계에서의 구상 설계란? 3D CAD에서 구상... (2024/10/14)
부품 가공이나 상품 구입을 검토하기 시작할 때는 우선 견적을 의뢰합니다. 기존에는 견적을 검토하는 쪽이 수동으로 금액을 계산했지만 최근에는 Web의 자동 견적도 보급되었습니다. 이번에는 자동 견적 구조와 활용에 대해 소개합니다. 가공 부품의 자동 견적의 정의 자동 견적은 기본적으로 Web 사이트 상에서... (2022/09/01)
3D CAD는 설계자의 툴이라는 고정 관념을 갖고 있진 않나요? 실은 생산 기술 부문과 같이 설계 이외의 부문에서도 3D CAD를 이용하여 업무를 효율화할 수 있습니다. 또한 설계, 생산 기술, 제조, 공사용 기계 등의 부문간에 정보의 공유화를 통해 제품 개발 프로세스를 가속화... (2022/09/01)
3D CAD 보급에 따라 기존의 2D CAD를 이용한 기계 설계에서 3D 설계로 이행되고 있습니다. 그러나 설계자의 부담이 줄어들지 않고 설계 시간이 길어지는 경우도 있습니다. 기계 설계에 있어서의 2D 설계와 3D 설계의 차이 및 3D 설계를 사용하는 장점 등에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
3D CAD에는 2차원 도면의 도면 작성 기능이 있어, 3차원 모델을 이용하여 외형도(3면도 등)를 자동으로 작성할 수 있습니다. 그러나 일반 2D CAD와 달리 3D CAD의 도면 관리는 몇 가지 포인트를 알아 둘 필요가 있습니다. 3차원 모델과 2차원 도면의 관계 3D CAD로... (2022/09/01)
템플릿 설계를 지그 설계에서도 응용할 수 있다는 사실 알고 계신가요? 조립 지그나 가공용 지그 등은 기본 구성이 유사한 경우가 많습니다. 그러나 워크 형상이나 치수가 미묘하게 달라도 도면을 새롭게 그려야 하기 때문에 효율화나 표준화를 도모하기 어렵습니다. 현재는 3D CAD가 보급된 덕분에... (2022/09/01)
3D CAD 보급과 함께 도면 불필요(무도면)를 검토하기 시작한 회사가 많아졌는데 아직 완전히 실현할 수 있는 사례는 거의 없는 것이 현실입니다. 도면 불필요 검토는 90년대부터 시작되어 현재까지 20년 이상이나 지났는데, 왜 수많은 회사에서 실현하지 못했을까요? 도면의 역할을 알기 도면은 부품 형상과... (2022/09/01)
3D CAD의 역사는 30년에 이르며, 현재는 수많은 설계자가 모델링과 어셈블리, CAE(구조 해석 등)와 같은 일반 사용 도구로 이용하고 있습니다. 그러나 3D CAD는 설계 프로세스 지원 툴로 진화하고 있습니다. 이번에는 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 정보를 소개하겠습니다. 3D CAD의 정의... (2022/09/01)
적정 가격으로 부품을 조달하려면 견적 근거를 알아야 합니다. 근거를 조사하는 방법이 적다는 것이 구매 부문의 과제였지만 현재는 자동 견적 계산을 할 수 있는 툴이 있어 3D CAD와 함께 활용할 수 있습니다. 실제 견적 내역 부품의 견적 금액 내역에는 눈에 보이지... (2022/09/01)
제품 개발의 3차원화가 일상이 된 현재, 개발 시기를 단축하기 위해 개혁이 필요한 것은 설계 이외의 부문도 예외가 아닙니다. 구매 부문에서도 3D 데이터를 사용한 부품 조달이 요구됩니다. 3D 데이터를 이용한 주문이란? 3D 데이터의 특징은 부품이 3차원 모델로 작성되어 형상 파악을 누구나... (2022/09/01)
신규 제품을 개발할 경우 표준 부품과 신규 부품을 설계하는데 기존의 부품을 개조하여 대응할 수도 있습니다. 이는 특별 주문품이나 추가 가공품이라 하며 일시적으로는 편리하게 이용할 수 있습니다. 그러나 항구적으로 이용할 경우, 관리 운용을 게을리하면 문제의 원인이 됩니다. 이 기사에서는 3D CAD로... (2022/09/01)
설계의 대처인 표준화는 동시에 자재 구매의 대처이기도 합니다. 이번에는 설계의 표준화를 통해 구매에 어떤 장점이 있는지 설명하겠습니다. 자재 구매란? 구매에 대해 아래와 같이 정의되어 있습니다. 『생산 활동에서 외부로부터 적정한 품질의 자재를 필요량만큼 필요한 시기까지 경제적으로 조달하기 위한 수단의 체계. 비고:... (2022/09/01)
3D CAD가 보급되면서 그 고도의 모델링 성능이 실제 부품 가공을 어렵게 하는 원인이 되는 경우가 많습니다. 설계자가 손쉽게 모델링한 형상이 가공 불가능했거나 CAM을 구사하여 가공했어야 합니다. NC/MC란 NC(Numerically Control)는 수치 제어로 가공할 수 있는 공작 기계입니다. 구체적으로는 CAM으로 작성한 툴... (2022/09/01)