폴리아미드-이미드(PAI)는 수지 재료 중에서도 최고 수준의 성능을 가진 슈퍼 엔지니어링 플라스틱입니다. 높은 내열성이나 뛰어난 기계적 강도를 가지고 있어 자동차·수송 기기 분야나 공작 기계·산업 기계 분야 등 폭넓게 활용되고 있습니다. 이번 내용에서는 폴리아미드-이미드의 기본으로부터, 특성이나 장점·단점에 대해 자세하게 해설합니다. 또한, 구체적인... (2025/11/24)
와셔란, 볼트를 이용하여 부품(피체결물)을 고정할 때, 볼트와 피체결물 사이에 끼워 사용하는 원반 형상의 부품입니다. 이 글에서는 와셔의 기본, 특징, 용도나 설계에 필요한 와셔를 선정하는 포인트 등을 설명합니다. 목차 와셔의 기본 와셔 M4 사이즈의 특징 와셔 설계의 포인트 메비로 와셔 제작... (2024/12/05)
엔지니어링 플라스틱보다 고기능으로 금속의 대체 재료로도 주목받고 있는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱. 그 중에서도 가장 고성능 수지 중 하나로 알려진 것이 PEEK 수지입니다. PEEK 수지는 내열성과 기계적 특성, 내약품성, 전기적 특성 등이 종합적으로 우수한 열가소성 수지로 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 폴리에틸렌과... (2024/08/12)
플라스틱이라 불리는 수지 제품은 가볍고 견고해 다양한 제품에 사용됩니다. 이번에는 수지 재료의 종류와 각각의 성질에 대해 소개하겠습니다. 수지 재료의 종류 수지 가공 중에서 사출 성형에 가장 많이 사용되는 열 가소성 수지는 크게 3종류로 나뉩니다. 범용 플라스틱 가전 제품이나 완구 등의... (2022/09/01)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)