PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트)는 기계적 강도와 내열성, 치수 안정성 등의 특성으로 뛰어난 밸런스를 가진 엔지니어링 플라스틱입니다. 정밀 기기에서 일용품까지 폭넓은 용도로 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, PBT의 기초나 장점·단점에 대해 자세하게 해설합니다. 다른 엔프라와의 비교나 설계에 있어서 중요한 포인트도 정리하고 있으므로, 설계·개발 업무에... (2025/07/15)
플렉시블 기판(FPC)은 얇고 자유롭게 구부릴 수 있는 기판으로, 제품의 경량화나 박형화에 필수적인 부재입니다. 그러나 FPC를 사용할 때는 그 얇거나 부드러움 때문에 많은 문제가 발생합니다. 이 문제를 해결하는 것이 바로 보강판입니다. FPC를 사용하는데 있어서 보강판에 대한 지식은 필수불가결하다고 할 수 있습니다.... (2025/03/04)
폴리에틸렌 테레프탈레이트는 페트병의 재료로도 매우 잘 알려져 있습니다. 일상을 포함하여 공업 분야에서도 매우 많이 사용되는 범용적인 수지 소재 중 하나입니다. 이 기사에서는 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리에틸렌 테레프탈레이트 란 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 원재료 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 주요... (2024/09/13)
비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)
플라스틱이라 불리는 수지 제품은 가볍고 견고해 다양한 제품에 사용됩니다. 이번에는 수지 재료의 종류와 각각의 성질에 대해 소개하겠습니다. 수지 재료의 종류 수지 가공 중에서 사출 성형에 가장 많이 사용되는 열 가소성 수지는 크게 3종류로 나뉩니다. 범용 플라스틱 가전 제품이나 완구 등의... (2022/09/01)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)