폴리아미드(PA)는 「나일론」이라는 명칭으로 널리 알려진 고성능 엔지니어링 플라스틱입니다. 자동차 부품이나 공산품, 의류에 이르기까지 폭넓게 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, 폴리아미드의 기본적인 특성으로부터, 장점·단점이나 주된 용도에 대해 해설합니다. 가공 시의 주의점도 정리하고 있으므로, 설계·개발 담당자는 끝까지 정독해 주세요. 목차 폴리아미드의 정의 폴리아미드의... (2025/10/30)
PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트)는 기계적 강도와 내열성, 치수 안정성 등의 특성으로 뛰어난 밸런스를 가진 엔지니어링 플라스틱입니다. 정밀 기기에서 일용품까지 폭넓은 용도로 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, PBT의 기초나 장점·단점에 대해 자세하게 해설합니다. 다른 엔프라와의 비교나 설계에 있어서 중요한 포인트도 정리하고 있으므로, 설계·개발 업무에... (2025/07/15)
가공 가능한 공차는 절삭, 판금, 선반 등의 가공 방법에 따라 달라집니다. 설계, 가공, 자재의 담당자는, 각 가공법에 의해 가공 가능한 공차의 기준에 대해 지식으로서 가지고 두어 손해는 없습니다. 이번에는 주된 3개의 가공법 별로 가공 가능한 공차를 소개합니다. 목차 수지의 가공... (2024/10/14)
잡화나 식품용 필름, 의류 등, 우리 주변에 자주 사용되고 있는 나일론. 매우 대중적인 수지이지만, 세상에는 나일론의 성능을 종합적으로 향상 시킨 특별한 수지가 있다는 것을 알고 계십니까? 그 수지의 이름은 'MC나일론' 입니다. MC나일론은 일반 나일론과는 다른 방식으로 만들어집니다. 일반 나일론에 비해... (2024/06/20)
플라스틱이라 불리는 수지 제품은 가볍고 견고해 다양한 제품에 사용됩니다. 이번에는 수지 재료의 종류와 각각의 성질에 대해 소개하겠습니다. 수지 재료의 종류 수지 가공 중에서 사출 성형에 가장 많이 사용되는 열 가소성 수지는 크게 3종류로 나뉩니다. 범용 플라스틱 가전 제품이나 완구 등의... (2022/09/01)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)
메카니컬 설계에서 많이 이용되는 재료는 판금이며, 그 다음으로 많은 것은 POM(폴리아세탈)입니다. 제품의 경량화나 부품에 많은 기능을 갖도록 하려면 POM은 매우 편리한 재료로, 오랫동안 메카니컬 설계자에게 애용되어 왔습니다. POM(폴리아세탈)이란 POM은 일반적으로는 폴리아세탈이라 불리는 열 가소성 수지의 일종으로, 듀라콘Ⓡ 등이 유명합니다. 내열성,... (2022/09/01)
수지의 사출 성형에 사용되는 금형은 이름에서 알 수 있듯이 금속으로 만들어져 있습니다. 이번에는 금형에 사용되는 금속의 종류나 사용하는 수지의 재료에 적합한 금속 선정에 대해 소개하겠습니다. 금형의 재료에는 프리하든강이나 서스가 많이 사용된다 사출 성형에서는 압력을 가하며 수지가 금형으로 흘러 들어갑니다. 따라서... (2022/09/01)