저밀도 폴리에틸렌(LDPE, Low Density Polyethylene)은 뛰어난 유연성과 가공성으로 포장 필름이나 일용품 용기 등에 널리 이용되는 범용 플라스틱입니다. 제조업의 설계·개발 담당자에게 있어서, 경량으로 코스트 퍼포먼스가 뛰어난 제품을 개발하는데 있어서, 취급하기 쉬운 수지의 하나입니다. 다만 성능을 최대한 활용하기 위해서는 내열성이 낮거나 강성이라는... (2026/01/02)
디지털몰드®는 일본에 있는 회사 스와니가 보유한 특허 기술로, 3D 프린터로 제작한 수지 금형을 사용해 사출 성형을 수행하는 공법입니다. 시제품을 양산품과 동일한 재료로 빠르고 저렴하게 제작하고자 하는 요구, 또는 소량 생산을 낮은 비용으로 진행하고자 하는 현장의 니즈에 대응하는 솔루션으로서, 제조업의 제품... (2025/11/26)
와셔란, 볼트를 이용하여 부품(피체결물)을 고정할 때, 볼트와 피체결물 사이에 끼워 사용하는 원반 형상의 부품입니다. 이 글에서는 와셔의 기본, 특징, 용도나 설계에 필요한 와셔를 선정하는 포인트 등을 설명합니다. 목차 와셔의 기본 와셔 M4 사이즈의 특징 와셔 설계의 포인트 메비로 와셔 제작... (2024/12/05)
폴리에틸렌 테레프탈레이트는 페트병의 재료로도 매우 잘 알려져 있습니다. 일상을 포함하여 공업 분야에서도 매우 많이 사용되는 범용적인 수지 소재 중 하나입니다. 이 기사에서는 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리에틸렌 테레프탈레이트 란 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 원재료 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 주요... (2024/09/13)
플라스틱이라 불리는 수지 제품은 가볍고 견고해 다양한 제품에 사용됩니다. 이번에는 수지 재료의 종류와 각각의 성질에 대해 소개하겠습니다. 수지 재료의 종류 수지 가공 중에서 사출 성형에 가장 많이 사용되는 열 가소성 수지는 크게 3종류로 나뉩니다. 범용 플라스틱 가전 제품이나 완구 등의... (2022/09/01)
수지의 사출 성형에 사용되는 금형은 이름에서 알 수 있듯이 금속으로 만들어져 있습니다. 이번에는 금형에 사용되는 금속의 종류나 사용하는 수지의 재료에 적합한 금속 선정에 대해 소개하겠습니다. 금형의 재료에는 프리하든강이나 서스가 많이 사용된다 사출 성형에서는 압력을 가하며 수지가 금형으로 흘러 들어갑니다. 따라서... (2022/09/01)