저밀도 폴리에틸렌(LDPE, Low Density Polyethylene)은 뛰어난 유연성과 가공성으로 포장 필름이나 일용품 용기 등에 널리 이용되는 범용 플라스틱입니다. 제조업의 설계·개발 담당자에게 있어서, 경량으로 코스트 퍼포먼스가 뛰어난 제품을 개발하는데 있어서, 취급하기 쉬운 수지의 하나입니다. 다만 성능을 최대한 활용하기 위해서는 내열성이 낮거나 강성이라는... (2026/01/02)
와셔란, 볼트를 이용하여 부품(피체결물)을 고정할 때, 볼트와 피체결물 사이에 끼워 사용하는 원반 형상의 부품입니다. 이 글에서는 와셔의 기본, 특징, 용도나 설계에 필요한 와셔를 선정하는 포인트 등을 설명합니다. 목차 와셔의 기본 와셔 M4 사이즈의 특징 와셔 설계의 포인트 메비로 와셔 제작... (2024/12/05)
폴리에틸렌 테레프탈레이트는 페트병의 재료로도 매우 잘 알려져 있습니다. 일상을 포함하여 공업 분야에서도 매우 많이 사용되는 범용적인 수지 소재 중 하나입니다. 이 기사에서는 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리에틸렌 테레프탈레이트 란 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 원재료 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 주요... (2024/09/13)
폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)
비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)