질화 처리는 부품 성능과 수명을 향상시키는 표면 처리 기술입니다. 한편, 이름은 알고 있지만, 「어떤 효과가 있을지 모른다」라고 하는 고민을 가지는 설계·개발 담당자 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 질화처리의 원리, 종류, 재료, 설계상의 주의사항을 정리하여 실무에 활용하는 방법을 제시합니다. 목차 질화... (2025/11/20)
절삭 가공 재료로 사용되는 「플랫바」를 알고 계십니까? 비용 절감을 기대할 수 있어 인기 있는 재료입니다. 플랫 바의 기본 정보와 마무리 등의 특징에 대해 2회에 나누어 소개합니다. 「전편」인 이번에는 플랫 바에서 부품을 제작함으로써 왜 비용 절감을 기대할 수 있는가? 에 대해서... (2025/11/12)
피삭성이 뛰어난 C3604는 자동차 부품이나 전자기기의 단자, 정밀 기구 부품 등 폭넓은 용도로 채용되고 있는 황동 재료입니다. 취급 용이성과 양산성을 겸비하는 한편, 납이 포함되어 있기 때문에 RoHS 등의 환경 규제에 대응한 대체재 검토도 진행되고 있습니다. 이번 내용에서는, C3604의 특성이나 장점·단점,... (2025/07/31)
왼쪽부터 질화 열처리, 진공 열처리, 고주파 열처리 선반 가공물에 있어, 2025년 7월 7일 부터 열처리 선택지를 확대 하였습니다. 전체 열처리의 경도 지정과, 부분 열처리 (고주파 열처리) 의 설정이 가능하게 되어,높은 경도와 내구성을 요구하는 부품에 활용 가능하도록 되었습니다. 열처리 대응 재질·출하... (2025/06/30)
기계 부품에 많이 쓰이는 SCM435는 높은 강도와 내구성이 특징인 크롬 몰리브덴 강철입니다. 자동차에서 산업 기계까지 많이 사용되고 있는 한편, 「S45C와의 차이는?」 「가공시의 주의점은?」과 같은 의문을 가지는 분도 있을 것입니다. 본 내용에서는 SCM435의 특성과 장단점에 대해 자세히 설명합니다. 구체적인 용도나 가공의... (2025/06/25)
탄소강이란 도대체 어떤 소재일까요? 이 기사에서는 탄소강의 특징과 대표적인 탄소강인 SS400과 S45C 및 S50C에 대해 설명합니다. 목차 가공이 쉽고 입수하기 쉽다. 일반적으로 사용되는 탄소강이란? 가장 널리 사용되는 강철. SS400이란? SS400의 장점과 단점 SS400에서 자주 사용되는 표면 처리 S45C는 SS400과 함께... (2024/08/19)