SKS3(합금 공구강)은 탄소 공구강(SK재)에 Cr(크롬)과 Mn(망간) 등을 첨가해 경화성을 높인 냉간 다이강입니다. 오일 열처리를 통해 파손 및 변형 위험을 줄이면서 높은 경도와 내마모성을 확보할 수 있습니다. 이번 내용에서는 SKS3의 특성 및 장·단점, 다른 재료와의 비교, 가공·열처리 포인트를 정리합니다. 금형 및... (2026/02/13)
DC53은 기존의 합금 공구강 SKD11의 약점을 극복하기 위해 개발된 높은 경도와 뛰어난 인성을 양립시킨 차세대 냉간 다이스강입니다. 제조업의 설계·개발 담당자에게 있어 금형이나 기계 부품의 장수명화를 실현하는 데 있어서 유력한 선택지가 됩니다. 단, 뛰어난 성능을 최대한으로 끌어내기 위해서는 재료 특성이나 열처리,... (2026/01/12)
제조업의 설계 및 개발 담당자에게 있어 금형이나 기계부품의 재료선정은 제품의 품질과 수명을 좌우하는 포인트입니다. 그 중에서도 합금공구강 SKD11은 뛰어난 고경도와 내마모성으로 금형이나 정밀부품에 많이 사용되고 있는 재료입니다. 다만 SKD11의 성능을 이끌어내려면 깊은 지식이 필요합니다. 이번 내용에서는 SKD11의 기본 특성이나 장점·단점을... (2025/07/07)
왼쪽부터 질화 열처리, 진공 열처리, 고주파 열처리 선반 가공물에 있어, 2025년 7월 7일 부터 열처리 선택지를 확대 하였습니다. 전체 열처리의 경도 지정과, 부분 열처리 (고주파 열처리) 의 설정이 가능하게 되어,높은 경도와 내구성을 요구하는 부품에 활용 가능하도록 되었습니다. 열처리 대응 재질·출하... (2025/06/30)
수지의 사출 성형에 사용되는 금형은 이름에서 알 수 있듯이 금속으로 만들어져 있습니다. 이번에는 금형에 사용되는 금속의 종류나 사용하는 수지의 재료에 적합한 금속 선정에 대해 소개하겠습니다. 금형의 재료에는 프리하든강이나 서스가 많이 사용된다 사출 성형에서는 압력을 가하며 수지가 금형으로 흘러 들어갑니다. 따라서... (2022/09/01)