금형 재료로 유명한 SKD61은 고온 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 열간 다이스강입니다. 이번 내용에서는 SKD61의 정의나 규격, 특성·특징에 대해 해설하고, 구체적인 용도나 가공 방법에서의 주의점에 대해 정리합니다. 설계·개발이나 조달 담당자가 재료 선정에 도움이 될 수 있도록 SKD61의 장단점, 다른 강재와의 비교... (2025/12/08)
제조업의 설계 및 개발 담당자에게 있어 금형이나 기계부품의 재료선정은 제품의 품질과 수명을 좌우하는 포인트입니다. 그 중에서도 합금공구강 SKD11은 뛰어난 고경도와 내마모성으로 금형이나 정밀부품에 많이 사용되고 있는 재료입니다. 다만 SKD11의 성능을 이끌어내려면 깊은 지식이 필요합니다. 이번 내용에서는 SKD11의 기본 특성이나 장점·단점을... (2025/07/07)
수지의 사출 성형에 사용되는 금형은 이름에서 알 수 있듯이 금속으로 만들어져 있습니다. 이번에는 금형에 사용되는 금속의 종류나 사용하는 수지의 재료에 적합한 금속 선정에 대해 소개하겠습니다. 금형의 재료에는 프리하든강이나 서스가 많이 사용된다 사출 성형에서는 압력을 가하며 수지가 금형으로 흘러 들어갑니다. 따라서... (2022/09/01)