설계나 조달에 종사하고 있다고 듣는 「밀 시트」에 대해서, 「구체적으로 어떤 정보가 실려 있어?」 「재료 증명서와는 무엇이 다른가?」라고 하는 의문을 안고 있는 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는, 밀시트의 정의 및 역할이나 기재 내용의 구체적인 견해, 자연스러운 취득 방법에 대해 해설합니다. 설계자로서... (2025/12/22)
금속 설계 및 개발에 있어서는 경도의 이해와 관리가 필수적입니다. 한편, 「경도의 종류는?」 「요구하는 경도는 어떻게 하면 얻을 수 있는 것인가?」 「강도와의 차이는?」등의 의문을 가지고 계신 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는, 비커스 경도나 락웰 경도등의 측정 단위와 경도를 높이는 주된 가공법을... (2025/11/19)
스테인레스 강 SUS440C는 열처리 후 HRC 58~60의 탁월한 경도와 내마모성을 발휘하여 베어링 구, 베어링, 날붙이, 측정기 등 가혹한 마모 환경의 용도에 필수적인 재료입니다. 그러나 고경도의 대가로서 가공성이 낮고 충격에 대해 취약하기 때문에 설계 단계부터 후가공이나 마무리 공정까지 내다본 제조 계획을... (2025/07/16)
기계 부품이나 전자 부품의 고내열성이나 고내마모성, 전기 절연성을 만족시키는 재료로서 「알루미나」가 많이 사용되고 있습니다. 알루미나는, 그 뛰어난 특성으로부터 일렉트로닉스, 산업 기계, 의료 기기까지 폭넓은 분야에서 활약하는 파인 세라믹스 재료입니다. 그러나 한편으로 「알루미나는 산화 알루미늄을 말하는 것인가?」 「딱딱하지만 깨지기 쉽다?」 「가공... (2025/07/07)
금속 등의 재료의 강성을 나타내는 인성은, 제품 설계나 재료 선정시에 중요한 특성입니다.이 기사에서는, 기본 개념·주요 시험·대표 재질의 데이터를 모두 포함하여 설명합니다. 목차 인성의 정의 인성과 다른 기계적 특성의 차이 인성을 평가하기 위한 주요 시험 방법 재질에 따른 인성 데이터 설계시... (2025/06/09)
제조업 설계에 있어서 금속의 비중은 제품 개발의 중요한 요소입니다. 경량화가 요구되는 현대의 제조에서는 적절한 재료 선택은 경쟁력을 좌우합니다. 금속의 비중에 관한 기초지식부터 각종 금속·합금의 특성 또는 설계에 활용하는 방법까지 폭넓게 해설합니다. 강도와 코스트의 밸런스를 고려하면서, 어떻게 제품의 경량화를 실현하는지를, 비중... (2025/03/26)
알루미늄은 비철 금속 중에서도 가장 일반적인 재료입니다. 스틸계 금속 재료에는 없는 특징이 많이 있어 폭넓게 이용되고 있습니다. 제품을 설계할 때에는 재료의 특징을 잘 이해한 후 적절한 재질, 가공법, 열처리 등을 선택해야 합니다. 이번에는 알루미늄의 성질과 종류에 대해 알아보겠습니다. 알루미늄의 특징... (2022/09/01)
3D 기계 설계에서는 기본적인 강도를 계산하는데, 어떻게 해도 강도 부족이 원인인 불량은 없어지지 않습니다. 이는 개개의 부품의 강도를 완벽하게 계산하지 않는 것이 이유입니다. 그러나 설계자가 깜빡하고 계산하지 않은 것은 아닙니다. 계산할 수 없었던 것입니다. 그 대책으로 3D CAD를 사용하면 부품의... (2022/09/01)
기계 설계나 설비 설계, 생산 기술 현장에서는 재료의「성질」이라는 말을 자주 사용하는데, 성질은 가공이나 설계에 커다란 영향을 줍니다. 여기에서는 재료의 성질이란 무엇인가에 대해 기초부터 하나하나 설명하도록 하겠습니다. 금속 재료에는 다양한「성질」이 있다 사람에게 각각 개성이 있고 개성에 맞는 일이 있듯이, 금속 재료도... (2022/09/01)
기계나 부품을 설계할 때 부품의 강도를 생각해야 합니다. 강도라고 하면 왠지 「세기」와 같은 것을 떠올리게 되지만 설계에서는 명확한 다른 정의가 있습니다. 이번에는 설계에서의 「강도」에 대해 알아보겠습니다. 강도 설계에 필요한 힘의 종류 강도란 기계나 부품에 가해지는 힘에 대하여 어느 정도까지 견딜... (2022/09/01)