형번이나 부품 번호는 부품표, 도면, 주문서 등 수많은 용도로 이용되어 번호 없이 업무가 불가능할 정도로 중요합니다. 형번과 부품 번호의 차이 형번은 제품이나 유닛에 붙는 이름입니다. 예를 들어, 모터나 펌프 등과 같이 부품을 조립해 만든 어셈블리 등이 있습니다. 그리고 같은 기계라도... (2022/09/01)
일반적으로 부품 조달은 구매부문이 주간으로 실시하고 제품을 생산하지만 생산기술부문에서도 부품을 조달하여 생산 공정에 필요한 지그나 공구를 준비합니다. 생산기술부문에는 설계부터의 요건과 제조부터의 요건을 동시에 만족시키는 지그 설계와 부품 조달이 요구됩니다. 구매부문과 생산기술부문의 부품 조달이 다르다 구매부문의 부품 조달 생산 계획에 맞춘... (2022/09/01)