3D 기계 설계에서는 기본적인 강도 계산을 합니다만, 아무래도 강도 부족으로 인한 결함은 없어지지 않습니다. 개별 부품의 강도를 완벽하게 계산하지 않는 이유입니다. 그러나 설계자가 계산을 잊은 것은 아니며 계산할 수 없었습니다. 그 대책으로서 3D CAD를 사용하면 부품의 강도를 의식한 기계 설계를... (2024/10/15)
기계는 다양한 기능을 가진 부품을 조합해 만듭니다. 기계를 구성하는 부품을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계에서는 각각의 기계 요소에 대한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 이번에는 기계 요소 중에서도 특히 힘 전달에 사용되는「기어, 체인, 벨트」에 대하여 기능이나 종류 등에 대해 해설하겠습니다.... (2022/09/01)
기계는 크기도 형상도 다양한 부품을 조합해 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품 간의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해서 알아보겠습니다. 여러 부품 조합에는 위치 정밀도가 필요 일반적으로 기계는 여러 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차나 가전 제품 등도... (2022/09/01)
3D 기계 설계에서는 기본적인 강도를 계산하는데, 어떻게 해도 강도 부족이 원인인 불량은 없어지지 않습니다. 이는 개개의 부품의 강도를 완벽하게 계산하지 않는 것이 이유입니다. 그러나 설계자가 깜빡하고 계산하지 않은 것은 아닙니다. 계산할 수 없었던 것입니다. 그 대책으로 3D CAD를 사용하면 부품의... (2022/09/01)
메카니컬 설계에서 많이 이용되는 재료는 판금이며, 그 다음으로 많은 것은 POM(폴리아세탈)입니다. 제품의 경량화나 부품에 많은 기능을 갖도록 하려면 POM은 매우 편리한 재료로, 오랫동안 메카니컬 설계자에게 애용되어 왔습니다. POM(폴리아세탈)이란 POM은 일반적으로는 폴리아세탈이라 불리는 열 가소성 수지의 일종으로, 듀라콘Ⓡ 등이 유명합니다. 내열성,... (2022/09/01)