프리하든강은 조질강이라고도 하며, 미리 열처리가 된 금속 재료입니다. 절삭 가공에 적합한 조질강으로 금형 등에 자주 이용되고 있습니다. 프리하든강의 제조 방법, 용도, 종류, 특징 프리하든강에 적용되어 있는 열처리에 대하여 프리하든강은 탄소강 등의 강재에 조질이라는 열처리를 실시한 것입니다. 그래서 조질강이라고도 합니다. 일반적인... (2024/06/17)
주물을 만드는 것을 주조라고 합니다. 주물이라고 하면 철제의 전통 공예품을 떠올리는 사람이 있을지도 모릅니다. 그러나 이 제조법은 근대화된 제조업에서도 많이 사용되고 최첨단 기술도 뒷받침하고 있습니다. 이번에는 주조에 대하여 소개합니다. 주조란? 그 장점과 단점 주조는 가열하여 녹인 금속을 틀에 부어넣고 식혀... (2022/09/01)
다이캐스트는 주조 기술의 하나로 다이캐스팅이라고도 합니다. 다이캐스트에서는 녹인 비철금속을 금형에 흘려 넣어 다양한 형상으로 성형합니다. 다이캐스트로 만들어진 부품은 자동차나 가전, 복사기나 재봉틀 등 많은 제품에 사용되고 있습니다. 다이캐스트란? 주요 특징과 도면 표기 다이캐스트에서는 비철금속을 녹여 압력을 가해 금형에 흘려 넣습니다.... (2022/09/01)