기계 부품이나 전자 부품의 고내열성이나 고내마모성, 전기 절연성을 만족시키는 재료로서 「알루미나」가 많이 사용되고 있습니다. 알루미나는, 그 뛰어난 특성으로부터 일렉트로닉스, 산업 기계, 의료 기기까지 폭넓은 분야에서 활약하는 파인 세라믹스 재료입니다. 그러나 한편으로 「알루미나는 산화 알루미늄을 말하는 것인가?」 「딱딱하지만 깨지기 쉽다?」 「가공... (2025/07/07)
도면의 치수공차는 예로부터 익숙한 호칭입니다만, 2016년의 JIS의 개정에 의해 치수라는 호칭이 사이즈로 변경되어 그에 따라 「치수공차」도 정식으로는 「사이즈공차」가 되었습니다. 하지만 일반적으로 이 호칭은 보급되어 있지 않은 것이 현실입니다. 여기에서는 혼란을 방지하기 위해 치수 공차를 부르는 방법을 사용합니다. 목차 치수 공차의... (2024/10/14)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아냄으로써 원하는 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 제작할 수 있는 선반 가공에 대한 특징과 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)이란? 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다. 절삭 가공에는 이외에... (2022/09/01)
거울이나 자동차 프레임, 자택의 건축 재료나 전기기기의 부품 등은 고정밀도 치수로 만들어지고 매끄러운 표면으로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 소재를 고정밀도로 가공하기 위해서는 여러 공정을 거쳐야 합니다. 또한 표면을 매끄럽게 하기 위해 특화된 가공 방법도 있습니다. 이번에는 고정밀도 부품을 만들기 위한 마감... (2022/09/01)