C1100(터프피치 동)은 99.90% 이상의 구리 순도를 가진 순동 재료로, 우수한 전도성과 가공성 덕분에 일상생활에 필수적인 전기·전자 부품에 폭넓게 사용되고 있습니다. 그러나 미량으로 포함된 산소가 원인이 되어 고온 환경에서 수소취화(수소 취성) 가 발생하는 약점을 지니고 있기 때문에, 용도에 따라 다른 구리... (2025/11/12)
플랫바 특집 [1편]에서는 플랫바로 납기를 단축할 수 있는 이유나 「4F재」 「6F재」의 구분예를 소개했습니다. 후편에서는 가공이나 플래가의 종류에 따라 변화하는 [표면 마감]에 대해 사진을 첨부해서 소개합니다. 플랫바를 선택할 경우에 도움이 되었으면 합니다. [1편] 플랫바(평강)이란? - 납기 단축과 사용법 목차 「표면 처리」와... (2024/09/12)
소성 가공은 금속 가공법 중 하나로 기계 가공이나 주조에 버금가게 많이 사용되는 방법입니다. 재료에 힘을 가해 변형시켜 제품의 형태를 만들어 갑니다. 빨갛게 달군 강괴를 해머로 두드리며 만드는 부품을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 소성 가공의 개요와 자주 사용되는 종류, 그 제품의... (2022/09/01)