비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)
폴리카보네이트는 투명성이 높고 튼튼한 수지 재료로 알려져 있습니다. 공업 용도나 일반 용도로 이용되는 일도 많고, 친숙한 수지의 하나입니다. 여기에서는 폴리카보네이트의 특징이나 용도, 마찬가지로 투명 수지로서 유명한 아크릴과의 차이 등에 대해서 해설해 갑니다. 목차 폴리카보네이트(PC)의 정의 폴리카보네이트(PC)의 특징 폴리카보네이트(PC)의 주요 용도... (2024/08/12)
소형 기기에서는 경량 지그가 이용되는 경우가 많습니다. 다양한 제품 구성에 대응하기 때문에 빈번한 제조 라인 변경이나 생산 장소 변경이 있을 경우, 지그를 운반해야 하기 때문입니다. 그러나 지그의 기본 기능을 고려해 재료를 선택하지 않으면 불량의 원인이 되므로 적재적소의 지그 재료 선정이... (2022/09/01)
메카니컬 설계에서 많이 이용되는 재료는 판금이며, 그 다음으로 많은 것은 POM(폴리아세탈)입니다. 제품의 경량화나 부품에 많은 기능을 갖도록 하려면 POM은 매우 편리한 재료로, 오랫동안 메카니컬 설계자에게 애용되어 왔습니다. POM(폴리아세탈)이란 POM은 일반적으로는 폴리아세탈이라 불리는 열 가소성 수지의 일종으로, 듀라콘Ⓡ 등이 유명합니다. 내열성,... (2022/09/01)