【전편】플랫 바 에서는, 「플랫 바」로 코스트 삭감할 수 있는 이유나, 「4F재」와「6F재」의 구분해 사용하는 예를 소개했습니다. 후편에서는, 가공이나 플랫 바의 종류로 변화하는 「표면 마감」에 대해서, 이미지 첨부로 소개합니다. 향후의 플랫 바 선정에 도움이 되시길 바랍니다. 목차 「표면 마감」과 「정밀도」의 비교 플랫... (2025/11/17)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
A5056은 A5000번대라고 불리는 마그네슘계 알루미늄 합금의 일종입니다. 이번에는 A5056 알루미늄 소재의 특징과 용도에 대해 설명합니다. 목차 A5056이란? A5056의 특징 A5056의 용도 A5056과 다른 소재와의 차이 정리 A5056이란? A5056은 알루미늄 에 마그네슘을 4.5%~5.6% 정도 첨가한 알루미늄 합금입니다. 마그네슘을 다소 많이 포함하고... (2024/09/13)
플랫바 특집 [1편]에서는 플랫바로 납기를 단축할 수 있는 이유나 「4F재」 「6F재」의 구분예를 소개했습니다. 후편에서는 가공이나 플래가의 종류에 따라 변화하는 [표면 마감]에 대해 사진을 첨부해서 소개합니다. 플랫바를 선택할 경우에 도움이 되었으면 합니다. [1편] 플랫바(평강)이란? - 납기 단축과 사용법 목차 「표면 처리」와... (2024/09/12)
금속에는 소성이라는 힘을 가해 물체의 형태를 바꿀 수 있는 성질이 있습니다. 이 성질을 이용한 금속 가공을 소성 가공이라고 하고 판금 가공에서 이루어지는 벤딩 가공이나 판재의 재료를 제조하는 압연 가공 등이 이에 포함됩니다. 이번에는 소성 가공 중 하나로 알루미늄재의 가공에도 자주... (2022/09/01)
소성 가공은 금속 가공법 중 하나로 기계 가공이나 주조에 버금가게 많이 사용되는 방법입니다. 재료에 힘을 가해 변형시켜 제품의 형태를 만들어 갑니다. 빨갛게 달군 강괴를 해머로 두드리며 만드는 부품을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 소성 가공의 개요와 자주 사용되는 종류, 그 제품의... (2022/09/01)