절삭 가공 부품을 모델링할때는 실제 가공이 어떻게 이루어지는지 이미지 하면서 설계 해야 합니다. 여기에서는 엔드밀의 형상과 움직임을 예로, 설계시에 주의해 두고 싶은 포인트를 해설해 갑니다. 또한 마지막으로 절삭물을 설계할 때 알아두고 싶은 원 포인트도 알려드립니다. 목차 칼이 들어가는 6방향을 의식할... (2025/03/05)
가공 도면에서 주문하는 경우 매우 고액의 견적서를 받을 수 있습니다. 부품 형상적은 복잡하지 않고 3D CAD에서의 모델링이나 2차원 도면 작성도 수분으로 할 수 있는데 가공가게로부터 「이런 도면이라면 가공할 수 없어」, 「비싸도 좋으면 한다」 등의 대답이 돌아옵니다. 목차 가공 비용이 높아지는... (2024/10/14)
6면 밀링이란 블록재의 상하 및 4측면 모두에 밀링 가공을 실시하는 것을 의미합니다. 6면 밀링이 끝나 있는 소재는 기준면이 되어 있으며, 면 정밀도도 나와 있는 소재이며, 높은 정밀도가 요구되는 가공 등에 사용됩니다. 여기에서는 6면 밀링이 요구되는 이유와 6면 밀링에서 중요로 하는... (2024/08/07)
절삭 플레이트의 비용을 절감할 수 있는 포인트는 부품 제작 시 사용하는 「엔드밀」과 「설정 공정 수」의 차이에 있습니다. 「외경이 큰 엔드밀」을 사용하여 「설정 공정 수가 적은」 설계로 부품 비용을 줄일 수 있습니다. 높은 비용의 특징 외경이 작은 엔드밀 사용 한번에 깎을... (2022/09/01)
밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2022/09/01)
절삭 가공이란 금속 등의 재료에서 불필요한 부분을 깎아내는 기계 가공입니다. 자른다고 해도 근본이 되는 것을 2개로 나누듯이 자르는 것이 아니라 사과 껍질을 벗기는 것처럼 표면에서 조금씩 깎아내는 것을 상상하면 됩니다. 커터의 형상이나 사용 방법에 따라 가공이 가능한 형상이 다르므로 기계나... (2022/09/01)
「제거 가공」은 금속의 대표적인 가공 방법 중 하나입니다. 제거 가공으로 가공된 금속은 전기 제품이나 조리 기기, 항공기, 기타 공업 용도 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 이번에는 「제거 가공」에 대하여 소개합니다. 제거 가공이란? 제거 가공은 금속 재료의 불필요한 부분을 제거하여... (2022/09/01)