아크릴 수지는 투명성이 높고 내충격성이 뛰어나 투명 커버나 렌즈에도 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 아크릴 수지 중에서도 잘 알려져 있는 PMMA(폴로메타크릴산메틸)에 대해 특징이나 용도 등에 대해 설명합니다. 우선, 아크릴 수지에 대해서 간단히 설명합니다. 목차 아크릴 수지란? 아크릴 수지의 종류 아크릴 수지·폴리메타크릴산메틸(PMMA)의... (2024/10/31)
플라스틱(수지) 가공이란 뭘까? 간단하게 알아 보자! 플라스틱은 상당히 폭넓게 사용할 수 있는 공업 소재입니다. 용기나 식기 뿐만아니라 완구나 가전제품의 몸체에 더해 자동차난 가옥의 내장재 등, 모든 장면에서 플라스틱제품을 발견할 수가 있습니다. 플라스틱에는 다양한 종류의 가공방법이 있어, 용도나 형태에 따라 사용법이... (2023/04/12)
플라스틱이라 불리는 수지 제품은 가볍고 견고해 다양한 제품에 사용됩니다. 이번에는 수지 재료의 종류와 각각의 성질에 대해 소개하겠습니다. 수지 재료의 종류 수지 가공 중에서 사출 성형에 가장 많이 사용되는 열 가소성 수지는 크게 3종류로 나뉩니다. 범용 플라스틱 가전 제품이나 완구 등의... (2022/09/01)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)