「표면을 평평하게 다듬고 싶다」「표면에 거울처럼 광택을 내고 싶다」라는 목적으로 실시되는 것이 연마 가공입니다. 제품의 외관을 향상시키거나 접동성을 좋게 하는 등 다양한 종류가 있어 상황에 따라 적절한 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 이번에는 연마 가공의 개요와 종류, 연삭 가공과의 차이, 작업 순서... (2022/09/01)
부품이나 기계를 가공하기 위해 없어서는 안 될 기계 가공으로 이 가공을 하는 기계를 공작 기계라고 합니다. 물건을 만들어 내는 기계라는 점에서 마더 머신이라고도 합니다. 이번에는 공작 기계의 종류와 특징을 안내 드립니다. 자르고 깎고 제거하는 공작 기계 공작 기계로 주로 금속을... (2022/09/01)
기체, 액체, 고체 등의 속을 전파되는 진동을 「음파」라고 합니다. 음파 중에도 주파수가 높고 귀에 들리지 않는 것은 「초음파」라고 불립니다. 현대 사회에서 초음파는 세척과 계측만이 아닌 정밀 가공 등 다양한 용도로 이용되고 있습니다. 이번에는 그 중에서도 초음파를 이용한 가공 기술인 초음파... (2022/09/01)
기계 가공은 기계를 사용하여 재료를 목적의 형태로 가공하는 것을 말합니다. 부품이나 기계를 설계할 때는 어떤 기계로 어떤 가공을 할 수 있는지를 알고 있어야 합니다. 이 지식이 없으면 그 기계에서 실제로 만들 수 없는 형태를 설계해 버릴 수도 있기 때문입니다. 이번에는... (2022/09/01)
머시닝 센터(machining center, MC)는 금형 제작 및 금속 부품의 제작에 사용되는 공작 기계입니다. 이번에는 머시닝 센터가 무엇인지 소개하겠습니다. 머시닝 센터의 정의 머시닝 센터는 자동 공구 교환 기능이 있는 공작 기계로 절삭 및 연삭 등의 기계 가공이 가능한 기계입니다. 범용 선반과... (2022/09/01)
거울이나 자동차 프레임, 자택의 건축 재료나 전기기기의 부품 등은 고정밀도 치수로 만들어지고 매끄러운 표면으로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 소재를 고정밀도로 가공하기 위해서는 여러 공정을 거쳐야 합니다. 또한 표면을 매끄럽게 하기 위해 특화된 가공 방법도 있습니다. 이번에는 고정밀도 부품을 만들기 위한 마감... (2022/09/01)
「제거 가공」은 금속의 대표적인 가공 방법 중 하나입니다. 제거 가공으로 가공된 금속은 전기 제품이나 조리 기기, 항공기, 기타 공업 용도 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 이번에는 「제거 가공」에 대하여 소개합니다. 제거 가공이란? 제거 가공은 금속 재료의 불필요한 부분을 제거하여... (2022/09/01)