용접은 금속을 접합하는 가공의 일종입니다. 기계나 금속 부품뿐만 아니라 자동차나 선박 등의 탈 것, 철근이나 철골 등의 건축물 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 판금 가공에서 이루어지는 용접에 주목하여 그 정보를 수집했습니다. 목차 용접이란 금속 접합에서 용접의 특징 판금... (2025/03/05)
판금 부품 은 소량 다품종 생산에 적합하기도 하며, FA라인을 구성하는 독자 부품의 제조 등에 자주 사용되고 있습니다. 그러나, 재료가 비교적 얇은 금속이 되어 버리기 때문에, 조건에 따라서는 강성이나 강도에 과제를 안는 케이스도 적지 않습니다. 이 기사에서는, 판금 부품의 강도를 향상시키는... (2025/03/04)
박판은 자동차나 가전 등 다양한 제품의 부품으로서 많이 사용되고 있습니다. 제조 방법에 따라서는 고정밀도이거나 재질에 따라 자기특성이 좋거나 등 다른 특징이 있습니다. 모양과 크기, 가공방법도 많이 있어 각각의 장점과 단점을 이해하고 설계, 생산하는 것이 중요합니다. 본 기사에서는, 박판의 정의나 종류,... (2025/02/26)
강도와 내부식성의 양립을 요구할 때, 적절한 재료의 하나로서 가장 먼저 제안 하는 것이 스테인레스 재질입니다. 이번은 스테인레스 재질 중에서도 특히 정통적인 SUS304를 중심으로, 그 특징이나 다른 스테인레스 재질과의 차이, 그리고 설계상 고려하는 점에 대해 해설합니다. 목차 SUS304의 기본 개요 SUS304의... (2025/02/25)
금속판을 가공해, 큰 구조물이나 기계의 가대, 탱크 등을 만드는 방법으로서 제관 가공이 있습니다. 제 가공의 순서나 용도, 판금 가공 과의 차이는 무엇인가에 대해 해설합니다. 목차 제관 가공이란? 제관 가공의 작업 순서 제관 가공과 판금 가공의 차이 정리 관련 기사 제관... (2024/08/08)
용접은 금속을 녹여 연결하는 가공법으로 기계 부품이나 자동차, 구조물 등 매우 넓은 분야에서 사용되고 있고 판금 가공 현장에서도 빈번하게 실행되는 방법입니다. 이번에는 용접에 대하여 설명합니다. 용접은 연결하기 위한 금속 가공 공장이나 건설 현장 등에서 작업자가 쥐고 있는 도구에서 불꽃을 튀기며... (2022/09/01)
레이저 용접은 레이저를 활용한 금속 가공 기술의 한 분야로 자동차나 정밀기기, 전자제품, 항공 우주, 의료 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 이번에는 수많은 레이저 용접의 용도 중에서 특히 판금 가공분야에서 이용되는 레이저 용접에 대하여 기본적인 사항을 소개합니다. 레이저 용접이란?... (2022/09/01)