압접은 금속을 용융시키지 않고, 강한 압력과 열을 이용해 접합하는 고상접합의 한 종류입니다.재에 대한 열 영향을 최소화하면서도 높은 접합 강도를 확보할 수 있으며, 이종 금속 접합도 가능해 자동차, 철근, 전자부품 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 압접에는 여러 가지 가공 방식이... (2026/01/19)
용접은 금속을 접합하는 가공의 일종입니다. 기계나 금속 부품뿐만 아니라 자동차나 선박 등의 탈 것, 철근이나 철골 등의 건축물 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는 판금 가공에서 이루어지는 용접에 주목하여 그 정보를 수집했습니다. 목차 용접의 정의 금속 접합에서의 용접의 특징... (2026/01/08)
스폿 용접은 금속을 녹여 접합하는 용접의 일종입니다. 특히 얇은 재료에 적합한 가공법이므로 판금 가공에서도 자주 이루어집니다. 이 기사에서는 스폿 용접의 특징과 장점에 대해 해설합니다. 목차 스폿 용접의 정의 스폿 용접의 종류 스폿 용접의 특징 스폿 용접의 도면 표시 방법 스폿... (2025/12/02)
용접은 금속을 녹여 연결하는 가공법으로 기계 부품이나 자동차, 구조물 등 매우 넓은 분야에서 사용되고 있으며, 판금 가공 현장에서도 빈번하게 이루어지고 있는 방법입니다. 이번에는 용접에 대해 해설하겠습니다. 목차 용접이의 정의 용접의 장점, 단점 용접 유형 융접에 의한 용접 압접에 의한 용접... (2025/12/02)
용접은 금속을 접합하는 가공의 일종입니다. 기계나 금속 부품뿐만 아니라 자동차나 선박 등의 탈 것, 철근이나 철골 등의 건축물 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 판금 가공에서 이루어지는 용접에 주목하여 그 정보를 수집했습니다. 목차 용접이란 금속 접합에서 용접의 특징 판금... (2025/03/05)
스폿 용접은 금속을 녹여 접합하는 용접의 일종입니다. 특히 얇은 재료에 적합한 가공법이므로 판금 가공에서도 자주 이루어집니다. 이 기사에서는 스폿 용접의 특징과 장점에 대해 해설합니다. 목차 스폿 용접의 정의 스폿 용접의 특징 스폿 용접의 그림 표시 방법 스폿 용접과 심 용접의... (2025/03/04)