스테인레스 강 SUS440C는 열처리 후 HRC 58~60의 탁월한 경도와 내마모성을 발휘하여 베어링 구, 베어링, 날붙이, 측정기 등 가혹한 마모 환경의 용도에 필수적인 재료입니다. 그러나 고경도의 대가로서 가공성이 낮고 충격에 대해 취약하기 때문에 설계 단계부터 후가공이나 마무리 공정까지 내다본 제조 계획을... (2025/07/16)
금속 등의 재료의 강성을 나타내는 인성은, 제품 설계나 재료 선정시에 중요한 특성입니다.이 기사에서는, 기본 개념·주요 시험·대표 재질의 데이터를 모두 포함하여 설명합니다. 목차 인성의 정의 인성과 다른 기계적 특성의 차이 인성을 평가하기 위한 주요 시험 방법 재질에 따른 인성 데이터 설계시... (2025/06/09)
기계 설계나 설비 설계, 생산 기술 현장에서는 재료의「성질」이라는 말을 자주 사용하는데, 성질은 가공이나 설계에 커다란 영향을 줍니다. 여기에서는 재료의 성질이란 무엇인가에 대해 기초부터 하나하나 설명하도록 하겠습니다. 금속 재료에는 다양한「성질」이 있다 사람에게 각각 개성이 있고 개성에 맞는 일이 있듯이, 금속 재료도... (2022/09/01)