기하 공차를 지정하는 이유는 무엇입니까? 또한 기하 공차를 지정하고 있는 도면과 지정하지 않은 도면에서는 구체적으로 어떤 차이가 있는 것일까요? 국내 제조업에서는 중요시되어 오지 않았던 기하 공차가 최근 몇 년 동안 중요한 위치가 되어 가공 도면에는 많은 기하 공차가 지정되게 되었습니다.... (2024/10/07)
선반 부품에 있어서 기하 공차의 설정이 가능합니다. 9종류의 기하 공차를 최소 0.01까지 자동으로 견적하여 주문할 수 있습니다. 고정밀 부품의 주문시, 꼭 이용해 주십시오. 견적은 이쪽으로! 대응 기하 공차 기하 공차 종류 기호 평면 원통면 데이텀 공차치※ 평면도 〇 – –... (2024/07/22)
일반 공차는 보통 공차라고도 하며, 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차를 말합니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정하는데, 모든 치수에 공차가 붙게 되면 매우 알기 어려운 도면이 되고 맙니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 알기 쉬워 중요 치수를 정확하게 구분할... (2022/09/01)
제조업에서는 많은 판금 가공품이 만들어지고 있고 가공 도면이 큰 역할을 하고 있습니다. 설계자나 가공자에게 좋은 도면이란 어떤 것일까요? 도면의 기초와 자주 사용되는 기호, 자주 있는 문제와 대책 등을 알아보겠습니다. 판금 가공 시 도면의 역할의 정의 가공자는 설계자가 작성한 가공 도면을... (2022/09/01)
공차는 가공 도면 등에 치수를 기입할 때 반드시 함께 기입하는 것인데, 이 공차는 대체 무엇일까요. 이번에는 공차에 대하여 종류나 허용 범위, 그리고 비용과의 관계 등도 포함하여 해설하겠습니다. 공차의 정의 예를 들어, 절삭 등의 기계 가공에서 50mm의 원주를 깎을 경우, 정확히... (2022/09/01)
절삭 가공 시 부품을 만들기 위해서는 가공 도면이 필요합니다. 이번에는 가공 도면의 역할과 가공 도면에 기재되는 지시나 기호의 의미 이외, 가공 도면을 보는 방법 등에 대하여 알아보겠습니다. 가공 도면의 의미를 확인하고 좋은 가공 도면을 작성할 수 있게 됩니다. 절삭 가공... (2022/09/01)