파커 처리(인산염 피막 처리)는 철강 부품의 방청 및 도장으로서 대표적인 표면 처리 중 하나입니다. 방청성이나 도장 밀착성, 윤활성을 향상시키는 중요한 역할을 담당하는 한편, 표면처리 종류별에 따른 성능 차이나 치수 변화에 미치는 영향 등 설계자가 신경써야 할 주의점도 존재합니다. 이번 내용에서는,... (2025/10/20)
크롬 도금은 금속 표면에 크롬 피막을 형성하여 고경도, 내마모성, 내식성 및 경면 광택을 부여하는 표면 처리입니다. 자동차의 외장으로부터 산업 기계의 실린더까지 용도는 다방면에 사용되는 한편, 환경 규제·비용이라고 하는 과제도 있습니다. 본 내용에서는 크롬 도금의 기초와 종류 별 특징 그리고 설계에... (2025/07/07)
폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)
녹이 슬지 않고 싶은 장면에서 사용할 부품의 재료 선정 시 항상 같은 재료를 선택하지 않았나요? 방청은 재료 유지 보수에 드는 비용 절감이나 내구성 저하로 수명이 짧아지는 것을 막는 중요한 요소입니다. 방청에는 녹이 잘 슬지 않는 금속을 사용하거나 금속 표면에 피막을... (2024/06/18)