FA메카니컬 부품새로운 소식

meviy 밀링 서비스 관련 표면 처리 일람

가공 소재는 정했다 하더라도 표면 처리는 뭘로 해야 할지 고민하신 적이 있으신가요? meviy 밀링 서비스는 아래의 표면 처리가 가능합니다. 아래에 각 표면 처리의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오.

■표면 처리 일람

재질 표면처리
스틸 SM45C(S45C)
SS400(SS41)
SKD11
무전해 니켈도금
크롬 도금
흑착색(사삼화철 피막)
니켈 도금
경질 크롬 도금
알루미늄 AL6061
AL5052
AL7075
백색 아노다이징
흑색 아노다이징
흑색 아노다이징 (무광)
백색 아노다이징 (무광)
크롬 도금
경질 아노다이징

 

■표면 처리와 특징

① 사삼산화 철 피막···고정밀도, 경제성을 중요시하는 분

일반적으로 「흑착색」이라 하며 흑색 광택이 있는 외관. 피막이 얇아 정밀도를 유지하기 양호한 도금입니다. 단, 유분이 닳으면 녹이 빨리 진행됩니다.

② 무전해 니켈 도금···내식성, 고정밀도, 고강도 부품을 중요시하는 분

내식성·내마모성이 뛰어납니다.

③ 백색 아노다이징···내식성을 중요시하는 분

내식성은 양호합니다. 알루미늄을 전극 처리하여 인공적으로 산화 피막을 생성합니다. 색은 백색입니다.

④흑색 아노다이징···내식성을 중요시하는 분, 광학 분야의 용도

내식성은 양호합니다. 알루미늄을 전극 처리하여 인공적으로 산화 피막을 생성합니다. 색은 흑색입니다. 빛의 반사를 방지한다는 이유에서 광학 관련 설계에서 많이 사용됩니다.   

이전 기사